产品概述
描述
VL53L4CD适用于接近测量和短距离测量,可实现从仅仅1 mm到1300 mm的超精准距离测量。新一代激光发射器具有18°FoV(视场),提高了环境光下的性能,其测距速度高达100Hz。 VL53L4CD具有可编程距离阈值的自主模式,因此能耗极低,非常适用于电池供电的设备。完全的嵌入式片上处理功能有助于降低设计复杂度和BOM成本,因为可以使用功耗和成本较低的微控制器。与所有基于意法半导体的FlightSense技术的飞行时间(ToF)传感器一样,无论目标颜色和反射率如何,VL53L4CD均可记录绝对距离测量。
VL53L4CD采用微型回流焊封装,集成了SPAD(单光子雪崩二极管)阵列,可在各种环境光照条件下实现最佳测距性能,适用于各种盖片材料。
所有意法半导体的ToF传感器都集成有VCSEL(垂直腔面发射激光器),可发射完全不可见的940 nm红外光,对肉眼十分安全(1级认证)。
-
所有功能
- 高精度接近测距
- 高性能接近传感器
- 从0到1300 mm,全视野(FoV)
- 线性短距离低至1 mm
- 18°FoV
- 自主低功耗模式,具有可编程中断阈值以唤醒主机
- 快速测距频率高达100 Hz
- 完全集成的小型化模块
- 940 nm不可见激光发射器(VCSEL)及模拟驱动器
- 运行高级数字固件的低功耗微控制器
- 尺寸为4.4 x 2.4 x 1 mm
- 与VL53L0X、VL53L1X、VL53L1CB、VL53L3CX和VL53L4CX引脚兼容
- 方便集成
- 可回流组件
- 单电源2v8
- 可被隐藏在盖片之后
- I²C接口(可达1 MHz)
- 全套C软件驱动器(兼容Linux),用于交钥匙测距
- 在主机中实现极低内存占用量的嵌入式处理
- 高精度接近测距
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
HW Models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
XLSX | 1.0 | 16 Dec 2021 | 16 Dec 2021 |
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Operating Range Distance (m) (max) | Package size (mm) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
VL53L4CDV0DH/1 | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | Optical | -30 | 85 | 1.3 | 4.4 x 2.4 x 1 | CHINA | |