VL53L4CX

批量生产
Design Win Education

带扩展距离测量功能的飞行时间传感器 ToF (Time-of-Flight)

下载数据手册 Order Direct

产品概述

描述

VL53L4CX适用于远距离多目标测量,可在不超过6m的距离内提供非常高的距离精度,短距离测量结果也相当精确。具有18°视野的新一代激光发射器提高了在环境光下的工作性能。

凭借意法半导体的专利算法和创新模块构造,VL53L4CX能够通过深度了解检测视野(FoV)内的多个对象。意法半导体的直方图算法确保盖片玻璃串扰抗扰度超过80 cm,且目标的动态污点补偿低于80 cm。

与所有基于意法半导体的FlightSense技术的飞行时间传感器一样,无论目标颜色和反射率如何,VL53L4CX均可记录绝对距离测量。

VL53L4CX采用微型回流焊封装,集成了SPAD(单光子雪崩二极管)阵列,即使传感器被遮挡,也能在各种环境光照条件下实现出色的测距性能,适用于各种盖片材料。

意法半导体的所有飞行时间传感器都集成了一个VCSEL(垂直腔面发射激光器),该激光器发出完全不可见的940 nm红外光线,对眼睛完全无害(一级认证)。

  • 所有功能

    • 快速,精确测距
      • 基于直方图技术
      • 测量距离0mm - 6m
      • 线性短距离低至10 mm
      • 在所有亮度等级下对所有目标的远程测距性能有重大改进
      • 18°视野(FoV)
      • 多目标检测能力
      • 距离超过80cm的目标不受盖片玻璃和污迹造成的串扰影响
    • VL53L4CX是完全集成的小型化模块
      • 发射器:940 nm不可见激光(VCSEL)及其模拟驱动器
      • 运行高级数字固件的低功耗微控制器
      • 尺寸:4.4 x 2.4 x 1 mm
      • 与VL53L0X、VL53L1X、VL53L1CB、VL53L3CX和VL53L4CD引脚兼容
    • 方便集成
      • 可回流组件
      • 实时串扰校正
      • 提供零件间或通用形状串扰校准
      • 单电源2v8
      • 可被隐藏在盖片之后
      • I²C接口(可达1 MHz)
      • 全套软件驱动器(兼容Linux),用于交钥匙测距
      • 所有驱动器兼容VL53L3CX

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - VL53L4CX

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
VL53L4CXV0DH/1
批量生产
Optical 工业 Ecopack2

VL53L4CXV0DH/1

Package:

Optical

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

Optical

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
温度(ºC) Operating Range Distance (m) (max)
Budgetary Price (US$)*/Qty
Package size (mm)
单价(US$)
Country of Origin
最小值
最大值
VL53L4CXV0DH/1 Available at distributors

经销商的可用性 VL53L4CXV0DH/1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape and Reel Optical -30 85 6

4.4 x 2.4 x 1

2.4

CHINA

VL53L4CXV0DH/1 批量生产

封装:
Optical
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

VL53L4CXV0DH/1

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

-30

Max:

85

Operating Range Distance (m) (max):

6

Package size (mm):

4.4 x 2.4 x 1

Country of Origin:

CHINA

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商