VL53L8CH

批量生产
Design Win Education

高性能8x8多区域飞行时间传感器,助力人工智能

下载数据手册 Order Direct

产品概述

描述

VL53L8CH飞行时间传感器的对角线视场可达65°,提高了环境光条件下的性能,是AI应用的理想选择。紧凑的标准化直方图 (CNH) 创新数据输出,专为需要从高性能多区ToF传感器获取多区原始数据的人工智能 (AI) 应用设计。

每个区域测量的红外信号作为原始数据,通过直方图的每个箱子发送给主机。具有高度可配置性,用户可以将VL53L8CH的分辨率编程到64个区域(8x8区域),修改直方图分辨率到128个箱子,并定义箱子宽度。除了ToF传感器的标准处理数据(距离测量、信号电平、反射率等),所有生成的CNH数据都将通过I²C或SPI传输到主机,频率可达30 Hz。

CNH数据将意法半导体飞行时间测距传感器转变为多功能光学传感器,可以为AI应用创造无尽可能。在标准测距数据的基础上,这些发送到主机的CNH原始数据为诸多新应用开启了大门,让我们不再局限于简单距离测量。从固体材料(地毯、木材、玻璃、镜子等)到气体或液体材料(水、油、化学品等),都可以进行检测,例如咖啡机或饮料机中杯子的位置和大小,让机器人感知地面材料,以及研发高级形状、运动或手势识别功能。

VL53L8CH集成了强大的新一代VCSEL和两个先进的超表面透镜。集成VCSEL发射的940 nm红外光完全不可见,已获得1级认证,确保了对人眼的安全性。

  • 所有功能

    • 紧凑且标准化的直方图 (CNH) 数据输出,可用于AI
      • 多区域数据输出,最多可达64个独立区域
      • 直方图输出,并显示每个箱子的信号计数
      • 直方图大小可编程,最多可达128个箱
      • 最小箱宽降至37 mm
      • 最大频率可通过I²C或SPI达到30 Hz
      • 报告每个区域的环境红外光电平
      • 所有飞行时间 (ToF) 处理的数据(距离、信号振幅、反射等等)都可用,除此之外还有CNH
    • 高度可配置的CNH,满足用户期望
      • 64个区域,18个箱,15 Hz
      • 32个区域,36个箱,15 Hz
      • 16个区域,48个箱,25 Hz
    • 宽ToF传感器,视场角 (FoV) 65°
      • 45° x 45°方形视场(65°对角线)
      • 自主低功耗模式,通过可编程中断阈值唤醒主机
      • 测距范围可达400 cm
      • 每个区域都配有运动指示器,用于检测目标是否以及如何移动
    • 完全集成的小型化模块
      • 发射器:940 nm-不可见光垂直-腔面-发射激光器 (VCSEL)
      • 通过发射器和接收器上的衍射光学元件 (DOE) 形成方形视场
      • 单光子雪崩二极管 (SPAD) 接收阵列
      • 运行固件的低功耗微控制器
      • 尺寸:6.4 x 3.0 x 1.75 mm
    • 可轻松集成
      • 单回流焊元件
      • 需要1.8 V核心电源和3.3 V AVDD电源
      • 可选1.2 V或1.8 V IOVDD接口电压等级
      • I²C(可达1 MHz)或SPI(可达3 MHz)接口
      • 兼容多种盖片材料
      • 驱动程序与VL53L7CH兼容
      • 与VL53L8CX引脚兼容

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - VL53L8CH

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
VL53L8CHV0GC/1
批量生产
OPT. LGA 6.40X3.0 工业 Ecopack2

VL53L8CHV0GC/1

Package:

OPT. LGA 6.40X3.0

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

OPT. LGA 6.40X3.0
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
Operating Range Distance (m) (max)
Package size (mm)
VL53L8CHV0GC/1
Available at distributors

经销商的可用性 VL53L8CHV0GC/1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

VL53L8CHV0GC/1 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

VL53L8CHV0GC/1

Operating Range Distance (m) (max):

-

Package size (mm):

-

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商