产品概述
描述
ST8500是一款完全可编程的电力线通信(PLC)调制解调器片上系统(SoC),能够在高达500 kHz的频段内运行各种PLC协议。该器件架构旨在针对符合CENELEC EN50065,FCC和ARIB标准的应用,支持所有主要的PLC协议标准,如ITU G.9904(PRIME),ITU G.9903(G3-PLC®)以及许多其他可能的PLC协议规范和演进。-
所有功能
- 可编程电力线通信(PLC)调制解调器片上系统
- 集成差分PLC模拟前端
- 具有自动增益控制的PGA和ADC
- 带发送预驱动器的DAC
- 数字传输电平控制
- 过零比较器
- 高达500 kHz的PLC信号带宽
- 高性能,完全可编程的实时引擎,专用于PLC PHY和实时MAC协议管理(最大400 MHz)频率
- 专用代码和数据SRAM存储器
- 标准ARM ©</ 1> 32位Cortex™-M4F完全可编程内核,用于协议上层和外设管理
- 200 MHz最大频率
- 256 kB嵌入式SRAM用于代码和数据
- 96 kB嵌入式SRAM用于数据
- 8 kB嵌入式共享RAM
- Bootloader ROM内存
- 一次性可编程(OTP)存储器,具有可用于安全密钥和用户信息存储的专用区域
- 串口和JTAG接口
- 24个多路复用GPIO
- 4个通用定时器
- 1个灵活的CRC计算单元
- 2 USART, 1 UART, 3 SPI, 1 I2C
- 加密引擎
- AES 128/192/256硬件引擎
- 真随机数发生器
- 伪随机数发生器
- 时钟管理
- 用于系统时钟的25 MHz外部晶振
- 集成25 MHz振荡器(XOSC),带有频率合成器(FS)和预定标器单元,用于产生内部时钟信号
- 电源管理
- 用于I / O和模拟的3.3 V外部电源电压
- 2.5 V内部线性稳压器,用于模拟电路驱动
- 1.1 V数字外部电源电压
- 支持Normal, Slow, Doze 和 Low Power功耗模式
- 采用QFN56(7x7x1 mm)封装
- -40°C至+ 105°C的温度范围
您可能还会喜欢...
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
22 Oct 2018 | 22 Oct 2018 |
应用手册 (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | |||
30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | |||
06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | |||
06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 |
用户手册 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
工具/软件相关的应用笔记 (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | |||
22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | |||
06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | |||
06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 |
宣传册 (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | |||
09 Feb 2021 | 09 Feb 2021 | |||
17 Nov 2020 | 17 Nov 2020 |
手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
许可协议 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
10 Apr 2019 | 10 Apr 2019 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ST8500 | 批量生产 | VFQFPN 56 7x7x1.0 | 工业 | Ecopack2 | |
ST8500TR | 批量生产 | VFQFPN 56 7x7x1.0 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
ST8500TR | 2 distributors | Buy Direct | 批量生产 | 5A992C | 5A002A2 | Tape And Reel | VFQFPN 56 7x7x1.0 | - | - | PHILIPPINES | 5.0 / 1k | |
ST8500 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | 5A992C | 5A002A2 | Tray | VFQFPN 56 7x7x1.0 | - | - | PHILIPPINES | 5.0 / 1k |
供货状态
批量生产ECCN (US)
5A992CBudgetary Price (US$)*/Qty
5.0 / 1k