产品概述
描述
STISO621是基于意法半导体厚氧化层电流隔离技术的双通道数字隔离器。该器件提供两个独立通道(处于相反方向,采用施密特触发器输入),提供抗噪能力和高速输入/输出切换时间。
-
所有功能
- 双通道数字隔离器,具有1 – 1通道定向性
- 高数据速率,高达100 Mbps
- 宽泛的工作温度范围:- 40ºC ~ 125ºC
- 高共模瞬态: >50k V/µs
- 从3 V至5.5 V供电电平
- 3.3 V和5 V电平转换
- 低功耗
- 脉宽失真 < 3 ns
- 6k V电隔离
- SO8窄型和宽型封装选项
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STISO621 | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
STISO621TR | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
STISO621W | 批量生产 | SO 8 WIDE 300 | 工业 | Ecopack2 | |
STISO621WTR | 批量生产 | SO 8 WIDE 300 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STISO621 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SO-8 | -40 | 125 | TAIWAN | | ||
STISO621WTR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO 8 WIDE 300 | -40 | 125 | TAIWAN | | ||
STISO621W | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SO 8 WIDE 300 | -40 | 125 | TAIWAN | | ||
STISO621TR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-8 | -40 | 125 | TAIWAN | |