产品概述
描述
STKNX是用于KNX TP(双绞线)通信的收发器。器件采用小型封装,具有很少的外部元件,使KNX节点设计非常紧凑。 器件具有一个简单的微控制器接口,可轻松替代基于分立元件实现的物理层。STKNX器件具有两个集成稳压器,供外部应用使用,包括可选的3.3 V / 5 V - 20 mA线性稳压器和可调节的1 V至12 V - 150 mA高效率DC / DC降压型开关转换器。
器件集成KNX总线电源提取器,支持高达30 mA的总线电流,可为外部设备供电并满足STKNX收发器的电力需求,同时器件还根据KNX规范限制总线电流转换速率。
STKNX确保与总线的安全耦合,并在总线电源过耗时,提供总线监控警告。
-
所有功能
- 超薄小脚距4x4mm VQFNPN24封装
- KNX认证、支持KNX TP1-256
- 轻松连接微控制器
- 超小的系统解决方案
- 两个集成稳压器,供应用外部使用
- Selectable 3.3 V / 5 V - 20 mA linear regulator
- Adjustable 1 V to 12 V - 150 mA high- efficiency DC/DC step down switching converter
- KNX总线电源提取器支持总线电流高达30 mA
- 可调KNX总线电流转换速率dI/dt
- 无需晶振
- 工作温度范围:- 40°C至+ 85°C
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 31 May 2021 | 31 May 2021 |
应用手册 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.2 | 22 Feb 2022 | 22 Feb 2022 |
用户手册 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 10 Jun 2020 | 10 Jun 2020 |
工具/软件相关的应用笔记 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 |
宣传册 (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 11 May 2022 | 11 May 2022 | ||
1.0 | 06 Feb 2019 | 06 Feb 2019 |
手册 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 23 Aug 2021 | 23 Aug 2021 |
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 14 Nov 2019 | 14 Nov 2019 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STKNX | 批量生产 | QFN-24L | 工业 | Ecopack2 | |
STKNXTR | 批量生产 | QFN-24L | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STKNX | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tray | QFN-24L | - | - | PHILIPPINES | | ||
STKNXTR | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | QFN-24L | - | - | PHILIPPINES | |