概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

一根线缆控制所有

USB Type-C连接器USB Type-C连接器现在被许多设备使用。无论最终应用是什么,采用USB-C线缆都有很多原因。因为其接口双面可插,因此可以随意插入设备;正反面随便插。其充电功率可达100 W(从5V/0.5A到20v/5.0 A),还允许将传统的Type-A和Type-B端口的功能合并到一个端口,甚至可以动态地改变作用。

面向新应用的新产品

无论用于何种用例,除了满足USB I/F要求外,还必须具有特定于应用的特性,确保以正确的防护等级保障操作安全。因为Type-C连接器背后的每一种实现都是特定于应用的,ST提供一些参考设计以加快开发时间。详细阅读本文“接下来介绍USB-C,在视频中了解STUSB45及其参考设计”或者社区中的问题“从电源插头或DC端口迁移到USB type-C的方法和原因是什么?”。