一根线缆控制所有
如今,越来越多的设备和应用正在采用USB Type-C连接器,当中积极的原因有很多:
- 因为其接口双面可插,因此可以随意插入设备:正反面皆可;
- 其充电功率可达100 W(从5V/0.5A到20V/5.0A);
- 允许将传统的Type-A和Type-B端口的功能合并到一个端口,甚至可以动态地改变作用。
面向新应用的新产品
无论用于何种用例,除了满足USB I/F要求外,还必须具有特定于应用的特性,并以适当的防护等级保障工作安全。
因为每一种USB Type-C实现都是特定于应用的,意法半导体提供多种参考设计以缩减开发时间和成本。开发人员可以阅读我们的USB-C介绍,在视频中了解STUSB45及其参考设计博文。

精选 视频
特别推荐
关于USB-C和功率传输的问题/答案
为什么USB-C连接器更受欢迎?
随着最近推出的USB-C连接器支持最高100W的充电功率,全球通用充电成为摆在用户(尤其是年轻一代,追求更出色的便携性和连接性,并具有环保意识)面前的现实。
为什么采用USB-C作为充电插头?
对于功率不超过100W(20V 5A)的设备,USB Power Delivery标准现在提供一种充电连接器,可以替代任何输入电源插头(例如,USB micro-B或DC端口)。主要优点在于:
- 更智能化的设计:由于其厚度和耐用性,type-C连接器使产品形状比传统的直流端口更智能。
- 通用性:此外,在大多数情况下,它使设备兼容通用AC适配器。
- 节约成本:对于供应商来说,没有必要再为每台设备配专用的AC适配器。
- 更方便:用户出行时无需携带多个AC适配器。一根线缆满足所有需求。
- 环境友好:为地球减少一些电子垃圾。
如果是供电应用(AC适配器、电源集线器等), 请点击此处查看我们的相关产品。
如果是受电应用(是否电池供电),请点击此处查看我们的相关产品。
如何从micro-B端口迁移到USB-C?
意法半导体为开发人员提供全面的解决方案,以独立式STUSB4500L USB Type-C端口控制器为基础,帮助开发人员将各自的应用从USB Type Micro-B迁移到Type-C端口。
因为集成了VBUS开关栅极驱动器(PMOS),这款经过认证的USB-C 1.4 功率接受装置可以由VBUS直接供电。在这种情况下,电源直接供电避免了不使用USB-C端口时本地电池发生的泄漏。
为了帮助开发人员启动自己的设计,我们的STUSB4500评估板(EVAL-SCS002V1)可以用作微型化参考设计,用于从任意USB mini-B、micro-B或STD-B应用快速迁移到USB-C。除此之外,还提供原理图和源代码示例。
如何从定制的电源插头或DC端口迁移到USB-C?
为了帮助项目实现,开发人员可以将独立式STUSB4500 USB PD控制器用于功率接收装置。STUSB4500小巧、安全、经过认证且易于定制。它只能由VBUS供电,因此不从本地接受任何电流,延长了电池寿命。
我们的EVAL-SCS001V1参考设计确保快速简便地从DC端口迁移至Type-C端口。除此之外,还提供STUSB4500评估板(STEVAL-ISC005V1),以帮助开发人员快速入门。另外还有原理图和源代码示例可供下载。
- STUSB4500 Standalone USB PD controller for power sinking devices
- STUSB1702 USB Type-C controller (with Tx/Rx line driver and BMC)
- STUSB4500L Standalone USB Type-C port controller for power sinking devices
- STUSB4700 Stand-alone USB PD controller (with short-to-VBUS protection)
- STUSB1700 USB Type-C controller (with short-to-VBUS protection)
- STUSB4710 Stand-alone USB PD controller (with short-to-VBUS protection)
- STUSB1600 USB Type-C controller (with short-to-VBUS protection)
- STUSB1602 USB Type-C controller (with Tx/Rx line driver and BMC)
- STUSB4761 Stand-alone USB PD controller (with integrated CC/CV)