- IIS3DHHC 用于工业应用的高分辨率、高稳定性3轴数字测斜仪
- IIS2ICLX High-accuracy, High-resolution, Low-power, 2-axis Digital Inclinometer with Embedded Machine Learning Core
- IIS3DWB 用于工业应用的超宽带宽低噪声3轴数字加速度计
- LIS2DE12 3轴MEMS加速度计,超低功耗2 µA,±2g/±4g/±8g/±16g满量程,高速I2C/SPI数字输出,内置FIFO和高性能加速度传感器,VFLGA封装
- LIS2DTW12 温度传感器和3轴MEMS加速度计
- AIS2120SX 汽车安全气囊加速度计,双轴,高g加速度计,AEC-Q100认证
- IIS2DLPC MEMS数字输出运动传感器:用于工业应用的高性能超低功耗3轴加速度计
- AIS328DQ 汽车3轴加速度计,超低功耗,SPI/I2C数字输出,AEC-Q100认证
- H3LIS331DL 低功耗高G 3轴加速度计,SPI/I2C数字输出 MEMS运动传感器,用户可选择满量程±100g/±200g/±400g
- AIS25BA MEMS digital output motion sensor: low noise, high bandwith, 3-axis accelerometer with TDM interface
- LIS2DUXS12 具有Qvar,AI和抗锯齿功能的超低功耗加速度计
- LIS2DUX12 具有AI和抗锯齿功能的超低功耗加速度计
- IIS2DH 3轴数字加速度计,超低功耗高性能MEMS运动传感器
- LIS2DW12 3轴MEMS加速度计,超低功耗,可配置单/双击识别,自由落体,唤醒,纵向/横向,6D/4D方向检测
- LIS2DH12 3轴MEMS加速度计,超低功耗,±2g/±4g/±8g/±16g满量程,高速I2C/SPI数字输出,内置FIFO和高性能加速度传感器,VFLGA封装
- LIS3DH 3轴MEMS加速度计,超低功耗,±2g/±4g/±8g/±16g满量程,高速I2C/SPI数字输出,内置FIFO和高性能加速度传感器,LLGA 16 3x3x1.0封装
- AIS3624DQ 用于非安全汽车应用的3轴加速度计,超低功耗,SPI/I2C数字输出,AEC-Q100认证
- LIS3DHH 3轴加速度计,超高分辨率,低噪声,SPI 4线数字输出,±2.5g满量程
- AIS2DW12 MEMS数字输出运动传感器:超低功耗3轴加速度计,用于汽车应用
- AIS2IH MEMS digital output motion sensor: high-performance 3-axis accelerometer for automobile applications
- LIS25BA MEMS数字输出运动传感器:低噪声,高带宽,3轴加速度计,带TDM接口
- LIS2DU12 具有抗锯齿和运动检测功能的超低功耗加速度计
- LIS2DS12 3轴MEMS加速度计,±2g/±4g/±8g/±16g满量程,高速I2C/SPI数字输出,超低功耗,高性能加速度传感器
- H3LIS100DL 超低功耗3轴加速度计,SPI/I2C数字输出 MEMS运动传感器
- MIS2DH 用于医疗保健应用的3轴加速度计,用户可选择满量程±2g/±4g/±8g/±16g
- H3LIS200DL 超低功耗3轴加速度计,SPI/I2C数字输出 MEMS运动传感器,用户可选择满量程±100g/±200g
- IIS328DQ 用于工业应用的高性能超低功耗3轴加速度计,SPI/I2C数字输出
- LIS331DLH 3轴数字加速度计,超低功耗工作模式,先进节能技术,智能睡眠唤醒功能
- LIS2HH12 3轴加速度计,±2g/±4g/±8g满量程,高速I2C/SPI数字输出,超低功耗,集成FIFO
加速度计: 相关产品
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again 滤波器
Quick filters
只显示由ST供应的产品
All resource types 缩小
滤波器
Quick filters
文件类型
更新时间
All resource types 缩小
All resource types
滤波器
Quick filters
文件类型
更新时间