意法半导体的电子罗盘包括组合式解决方案(在单个LGA 封装中集成1个三轴数字加速度计和1个三轴数字磁传感器),以及独立式三轴数字磁传感器(在以其为基础而设计的解决方案中,磁传感器必须位于印刷电路板上的特定位置)。
意法半导体的电子罗盘可准确检测外部磁场的方向和强度,并使用加速度计测量值进行倾斜补偿,即使在手持式或移动设备倾斜时也能确保极其准确的罗盘航向。
电子罗盘:3D加速度计和3D磁力计
电子罗盘将高性能低功耗的3D加速度计和具有高动态范围和温度漂移补偿的3D磁力计组合运用。它们提供3 mgauss分辨率和各种满量程范围供用户选择:±2至±16 g的加速度和±4至±50高斯的磁场。
电子罗盘包含可使电流消耗最小化的智能电源管理功能,以及允许用户检查最终应用中的传感器是否正常工作的嵌入式自测功能。
种类齐全的产品为实现先进的导航和定位服务提供了新的可能性,适用于越来越便携的消费级/工业设备,如倾斜补偿罗盘、地图转换、智能节电手持设备、游戏和虚拟现实输入设备、位置和自由落体检测、运动激活功能、计步器、显示方向、冲击识别和记录、振动监测和补偿。
精选 视频
- IIS2MDC High accuracy, ultra-low-power ,3-axis digital output magnetometer
- ISM303DAC High Performance,Low Power, compact 3D accelerometer and 3D Magnetometer module
- LSM303AH e-Compass: 3D digital accelerometer, 3D digital magnetometer
- LIS2MDL Magnetic sensor, digital output, 50 gauss magnetic field dynamic range, ultra-low power high performance 3-axis magnetometer
- LIS3MDL Digital output magnetic sensor : ultra-low-power, high-performance 3-axis magnetometer
- LSM303AGR Ultra-compact high-performance eCompass module: ultra-low power 3D accelerometer and 3D magnetometer