概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

3轴陀螺仪测量角速度,通常与加速度计组合在一个通用封装中,以便执行诸如传感器融合(用于3D空间中的方向估计)之类的高级算法。在这种情况下,我们称其为iNEMO (惯性模块)或更笼统的IMU(惯性测量单元),其中也可包含磁力计。

更高的稳定性、准确性和可靠性

3轴陀螺仪

意法半导体的模拟数字陀螺仪具备了出色的时间和温度稳定性,零速率下的噪声率低于0.01 dps/√Hz。这可以保证基于运动的高级应用所需的精度要求。

具有同一架构传感的3轴陀螺仪

这些三轴陀螺仪采用一种独立传感架构来测量3个正交轴上的运动,而市面上的其它解决方案则采用2或3种独立架构。意法半导体的解决方案消除了所有会降低输出信号质量的轴间干扰,从而提高了运动控制准确度和可靠性。

用于多种应用

意法半导体的陀螺仪能够测量宽量程范围(30 ~ 4000 dps)的角速度,以满足不同应用的要求,从手势识别和图像稳定到轨迹推算以及个人导航。

意法半导体的角速度传感器已被应用到手机、平板电脑、3D指示器、游戏控制台、数码相机和很多其它设备中。


MEMS传感器适用于需要保持长期可用性的设计

意法半导体推出了新型MEMS传感器系列,自上市之后,将持续投产10年。这些产品属于10年产品长期支持项目,该项目确保持续稳定地向意法半导体客户提供所选部件,尤其是那些设计工业应用并需要产品保持长期可用性的客户。
第一代产品推出了3个传感器,有两个3轴加速度计(IIS328DQIIS2DH)和一个3轴陀螺仪(I3G4250D),专门为恶劣的工业环境而设计,可以承受的更大的温度范围和高强度的冲击和振动。

点击这里了解更多有关意法半导体10年生命周期产品的方案信息。 

适合您的资源