iNEMO惯性传感器模块

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

iNEMO™惯性模块是惯性测量单元(IMU),整合了补充类型的传感器,提供了比分立式MEMS产品更小巧、稳定且易于组装的解决方案。

mems和传感器查找器移动应用
苹果ios应用商店
google play安卓应用

iNEMO™系统级封装(SiP)在6轴或9轴单片式解决方案内整合了加速器、陀螺仪和磁力计

为了在系统层面进一步节电,我们设计了iNEMO 惯性模块(内嵌机器学习内核)。MLC运行一个传感器内置的分类引擎,卸载主处理器的负荷以运行不同的任务,或者让主处理器进入睡眠状态以节电,同时内置的传感器可以识别运动数据。

多个传感器输出的集成令运动传感系统的精度达到了最高的应用要求,如增强的手势识别、游戏、增强实境、室内导航和基于本地化的服务。

为什么选择意法半导体的IMU?

  • 同类最佳功耗水平,适用于始终在线的应用
  • 高精度时间和温度测量,确保卓越的运动和环境体验
  • 极强的抗震动能力,保证无可争议的耐用性

发现iNEMO的产品组

Check our MEMS Sensors Ecosystem for Machine Learning

iNEMO惯性模块内嵌机器学习内核

我们最新的iNemo™惯性模块系列内嵌机器学习内核 - 超低功耗边缘计算的关键赋能器。

该创新型系统级封装(SiP)解决方案运行一个传感器内置的分类引擎,能够通过更好的上下文检测能力提高准确度;内置的传感器可以识别运动数据,卸载主处理器的负荷。

这些IMU很容易通过产品代码末尾的字母X识别,可以延长情境感知和运动检测器件的电池使用寿命、降低维护需求、减少尺寸和重量。

访问面向机器学习的MEMS传感器生态系统页面,以了解详情并快速入门。