LIS2DUX12

批量生产
Design Win

Ultralow-power accelerometer with AI & anti-aliasing

下载数据手册 Order Direct

产品概述

描述

LIS2DUX12是一款数字式智能3轴线性加速度计,其MEMS和ASIC旨在将尽可能低的电流消耗与丰富的特性(如常开抗混叠滤波、有限状态机 (FSM)、具有自适应自配置 (ASC) 的机器学习内核 (MLC))相结合。

FSM和MLC(带有ASC)为LIS2DUX12提供了始终可用的出色边缘处理能力。LIS2DUX12 MIPI I3C®从接口和嵌入式128级FIFO缓冲区构成了一系列功能,这让该加速度计在物料清单、处理能力和功耗上成为系统集成方面的参考。

LIS2DUX12具有±2g/±4g/±8g/±16g的用户可选满量程,并且可通过1.6 Hz到800 Hz的输出数据速率测量加速度。

LIS2DUX12包含专用内部引擎,用于处理运动和加速度检测,包括自由落体、唤醒、单/双/三击识别、活动/休止,以及6D/4D方向。

LIS2DUX12采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40°C至+85°C)内正常工作。

  • 所有功能

    • 供电电压范围:1.62 V至3.6 V
      • 独立IO供电(1.62 V - 3.6 V),面向I²C和SPI接口
      • 独立IO供电(扩展的范围:1.08 V - 3.6 V),面向MIPI I3C®接口
    • 四种工作电源模式
    • 超低功耗
      • 高性能模式(带抗混叠滤波器):10.8 µA
      • 低功耗模式(带抗混叠滤波器):6.2 µA
      • 超低功耗模式:2.7 µA
      • 关机:0.01 µA
    • 噪音低至220 µg/√Hz
    • ±2g/±4g/±8g/±16g可编程满量程
    • 1.6 Hz到800 Hz的输出数据速率
    • 嵌入式机器学习内核
    • 可编程有限状态机
    • 基于传感器处理输出 (FSM/MLC) 的自适应自配置 (ASC)
    • 嵌入式温度传感器
    • 内嵌FIFO:高分辨率时,最多512个加速度和温度数据样本;低分辨率时,最多768个加速度数据样本
    • 高速I²C/SPI/MIPI I3C®数字输出接口
    • 嵌入式数字功能(自由落体、唤醒、单/双/三击识别、活动/休止,以及6D/4D方向)
    • 高级计步器,步伐侦测和步数计算
    • 大幅运动检测,倾斜检测
    • 自检功能
    • 小型化封装:2.0 x 2.0 x 0.74(最大)mm LGA 12引线
    • 10000 g的高抗震性
    • 符合ECOPACK和RoHS标准

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - LIS2DUX12

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 符合RoHS级别 材料声明**
LIS2DUX12TR
批量生产
LGA 2X2X0.74MAX 12 LEADS Ecopack2

LIS2DUX12TR

Package:

LGA 2X2X0.74MAX 12 LEADS

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

LGA 2X2X0.74MAX 12 LEADS

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
温度(ºC) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
LIS2DUX12TR Available at distributors

经销商的可用性 LIS2DUX12TR

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape and Reel LGA 2X2X0.74MAX 12 LEADS -40 85 PHILIPPINES

LIS2DUX12TR 批量生产

封装:
LGA 2X2X0.74MAX 12 LEADS
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

LIS2DUX12TR

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

-40

Max:

85

Country of Origin:

PHILIPPINES

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商