LIS2DW12

批量生产
Design Win Education

3轴MEMS加速度计,超低功耗,可配置单/双击识别,自由落体,唤醒,纵向/横向,6D/4D方向检测

下载数据手册 Order Direct

产品概述

描述

LIS2DW12是一种超低功耗的高性能三轴线性加速度计(属于“femto”系列),利用了已用于微机电加速度计生产的稳健成熟的制造工艺。

LIS2DW12具有±2g/±4g/±8g/±16g的用户可选满量程,并能通过1.6 Hz到1600 Hz的输出数据速率测量加速度。

LIS2DW12内置32级先进先出(FIFO)缓冲器提供给用户存储数据,可以减少主控的干预。

嵌入式自检功能使用户可以检查最终应用中的传感器功能。

LIS2DW12包含专用内部引擎,用于处理运动和加速度检测,包括自由落体、唤醒、高度可配置单/双击识别、活动/不活动、静止/运动检测、纵向/横向检测、以及6D/4D方向。

LIS2DW12采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C至+85 °C)内正常工作。

  • 所有功能

    • 超低功耗:在省电模式下50 nA,在有源低功耗模式下小于1 μA
    • 在低功率模式下,噪音极低,低至1.3 mg RMS
    • 多种带宽下的多种操作模式
    • Android静止检测,运动检测
    • 供电电压1.62 V至3.6 V
    • 独立IO供电
    • ±2g/±4g/±8g/±16g满量程
    • 高速I²C/SPI数字输出接口
    • 单个数据转换(按需模式)
    • 16位数据输出
    • 嵌入式温度传感器
    • 自检功能
    • 32级FIFO
    • 10000 g的高抗震性
    • 符合ECOPACK、RoHS和“绿色”要求

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - LIS2DW12

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 符合RoHS级别 材料声明**
LIS2DW12TR
批量生产
LGA2X2X0.7 12 LEADS Ecopack2

LIS2DW12TR

Package:

LGA2X2X0.7 12 LEADS

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

LGA2X2X0.7 12 LEADS

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
温度(ºC) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
LIS2DW12TR Available at distributors

经销商的可用性 LIS2DW12TR

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape and Reel LGA2X2X0.7 12 LEADS -40 85 PHILIPPINES

LIS2DW12TR 批量生产

封装:
LGA2X2X0.7 12 LEADS
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

LIS2DW12TR

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

-40

Max:

85

Country of Origin:

PHILIPPINES

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商