产品概述
描述
LPS22DF是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。LPS22DF相比前代产品具有更低的功耗和更小的压力噪声。
该器件包含传感元件和IC接口,该接口通过I²C、MIPI I3CSM或SPI接口实现传感元件与应用的通信,同时该器件也支持用于数据接口的广泛Vdd IO。检测绝对压力的传感元件由悬浮膜组成,采用ST开发的专门工艺进行制造。
LPS22DF采用全压塑孔LGA封装(HLGA)。可保证在-40 °C到+85 °C的温度范围都能工作。封装上有开孔,以便外部压力到达传感元件。
-
所有功能
- 260至1260 hPa绝对压力范围
- 电流消耗低至1.7 μA
- 绝对压力精度:0.5 hPa
- 低压传感器噪声:0.34 Pa
- 高性能TCO:0.45 Pa/°C
- 嵌入式温度补偿
- 24位气压数据输出
- ODR从1 Hz到200 Hz
- SPI、I²C或MIPI I3CSM接口
- 支持1.08 V数字接口
- 嵌入式FIFO模块
- 中断功能:数据就绪、FIFO标志、压力门限
- 电源电压:1.7 至 3.6 V
- 高抗震性:22,000 g
- 小而薄的封装
- 符合ECOPACK无铅标准
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
LPS22DFTR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | HLGA 2X2X.8 10L EXP. SILIC .91SQ | -40 | 85 | THAILAND | |