LPS28DFW

批量生产
Design Win Education

双满量程(1260 hPa和4060 hPa)绝对数字输出气压计,采用防水封装

下载数据手册 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

LPS28DFW是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至应用通过I²C或MIPI I3CSM接口通信。LPS28DFW相比前代产品具有更低的功耗和更小的压力噪声。

LPS28DFW采用带金属盖的陶瓷LGA封装。可保证在-40 °C到+85 °C的温度范围都能工作。封装上有开孔,以便外部压力到达传感元件。IC内部的胶体保护电气元件免受水的伤害,金属帽(可选),接地或在应用PCB布局中保持电浮动状态。金属帽的连接根据客户的目标应用而定。

该器件的设计能够满足个人电子产品和消费应用的要求和任务方案。

  • 所有功能

    • 双满量程绝对压力,采用防水封装
      • 模式1:260 ~ 1260 hPa
      • 模式2:260 ~ 4060 hPa
    • 电流消耗低至1.7 μA
    • 绝对压力精度:0.5 hPa
    • 低压传感器噪声:0.32 Pa
    • 嵌入式温度补偿
    • 24位气压数据输出
    • ODR从1 Hz到200 Hz
    • I²C或MIPI I3CSM接口
    • 嵌入式FIFO模块
    • 中断功能:数据就绪、FIFO标志、压力门限
    • 电源电压:1.7 至 3.6 V
    • 通过O形环轻松实现密封封装
    • 符合ECOPACK无铅标准

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - LPS28DFW

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 符合RoHS级别 材料声明**
LPS28DFWTR
批量生产
CERAMIC CCLGA 2.8X2.8X2.1 6L+PAD Ecopack2

LPS28DFWTR

Package:

CERAMIC CCLGA 2.8X2.8X2.1 6L+PAD

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

CERAMIC CCLGA 2.8X2.8X2.1 6L+PAD

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
温度(ºC) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
LPS28DFWTR Available at distributors

经销商的可用性 LPS28DFWTR

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape and Reel CERAMIC CCLGA 2.8X2.8X2.1 6L+PAD -40 85 THAILAND

LPS28DFWTR 批量生产

封装:
CERAMIC CCLGA 2.8X2.8X2.1 6L+PAD
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

LPS28DFWTR

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

-40

Max:

85

Country of Origin:

THAILAND

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商