LSM6DSV32X

预览
Design Win

6轴惯性测量单元 (IMU) 和AI传感器,融合了32 g加速度计和嵌入式传感器,Qvar适用于高端应用

下载数据摘要

产品概述

描述

LSM6DSV32X是一款高性能、低功耗的6轴小型IMU,配备了一个3轴数字加速度计 (32 g) 和一个3轴数字陀螺仪,拥有最好的IMU传感器,三沟道架构,可以在三个独立的沟道(用户界面、OIS和EIS)上处理加速度和角速率数据,具有专用的配置、处理和过滤功能。

LSM6DSV32X支持边缘计算中的处理过程,利用嵌入式高级专用功能,如可配置运动跟踪的有限状态机 (FSM) 和用于情景感知的机器学习内核 (MLC),并为IoT应用提供可导出的AI功能。

LSM6DSV32X支持自适应自配置 (ASC) 功能,允许FSM基于检测到的特定运动模式或基于在MLC中配置的特定决策树的输出,自动实时重新配置器件,无需主处理器的任何干预。

LSM6DSV32X内嵌的Qvar(电荷变化检测)支持用户界面功能:单击、双击、三击、长按,或左/右 - 右/左滑动。

LSM6DSV32X内嵌模拟集线器,能够连接外部模拟输入并将其转换为数字信号进行处理。

  • 所有功能

    • 三沟道架构支持UI、EIS,以及OIS数据处理
    • 低功耗的加速度计和陀螺仪带来“常开”体验
    • 高达4.5 KB的智能FIFO
    • 与Android兼容
    • ±4/±8/±16/±32 g满量程
    • ±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps 满量程
    • SPI/I²C和MIPI I3C® v1.1串行接口,支持主处理器数据同步功能
    • 辅助SPI,用于陀螺仪和加速度计的OIS数据输出
    • OIS可从aux配置SPI,主接口 (SPI/I²C & MIPI I3C® v1.1)
    • 主接口上的EIS专用通道,具有专用滤波功能
    • 高级计步器,步伐侦测和步数计算
    • 大幅运动检测,倾斜度检测
    • 标准中断:自由落体、唤醒、6D/4D方向检测、单击和双击
    • 可编程有限状态机,用于加速度计、陀螺仪,以及外部传感器数据处理(960 Hz高速率)
    • 机器学习内核(具有可输出功能和滤波器),用于人工智能应用
    • 嵌入式自适应自配置 (ASC)
    • 嵌入式Qvar(静电传感器)支持用户界面功能(单击、双击、三击、长按、左/右 - 右/左滑动)
    • 嵌入式模拟集线器,用于ADC和处理模拟输入数据
    • 内嵌低功耗传感器融合算法
    • 嵌入式温度传感器
    • 模拟供电电压:1.71 V到3.6 V
    • 独立IO供电(扩展的范围:1.08 V - 3.6 V)
    • 功耗:在组合高性能模式下为0.65 mA
    • 紧凑外形:2.5 mm x 3 mm x 0.83 mm
    • 符合ECOPACK和RoHS标准

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - LSM6DSV32X

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 符合RoHS级别 材料声明**
LSM6DSV32X
预览
VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 Ecopack2
LSM6DSV32XTR
预览
VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 Ecopack2

LSM6DSV32X

Package:

VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25

Material Declaration**:

Marketing Status

预览

Package

VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

LSM6DSV32XTR

Package:

VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25

Material Declaration**:

Marketing Status

预览

Package

VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
温度(ºC) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
LSM6DSV32XTR Available at distributors

经销商的可用性 LSM6DSV32XTR

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
预览
EAR99 NEC Tape and Reel VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 -40 85 THAILAND
LSM6DSV32X Available at distributors

经销商的可用性 LSM6DSV32X

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
预览
EAR99 NEC Tray VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 -40 85 THAILAND

LSM6DSV32XTR 预览

封装:
VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

LSM6DSV32XTR

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

-40

Max:

85

Country of Origin:

THAILAND

LSM6DSV32X 预览

封装:
VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

LSM6DSV32X

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tray

Operating Temperature (°C)

Min:

-40

Max:

85

Country of Origin:

THAILAND

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商