产品概述
描述
MP23DB02MM是一款超紧凑、低功耗、全向数字MEMS麦克风,内置电容式感应元件和具有立体声配置的IC接口。 音频传感器中用于检测声波的传感元件采用专用的硅微加工工艺制成。IC接口采用CMOS工艺制造,可以设计出专用电路来提供PDM格式的数字输出信号。
MP23DB02MM提供了由不同时钟频率范围启用的多种性能模式(掉电、低功耗和正常模式)。该器件在所有工作模式下均具有±1 dB的窄灵敏度范围、高SNR和低失真。
MP23DB02MM采用底部端口、SMD兼容、EMI屏蔽封装,保证-40 °C至+85°C的扩展温度工作范围。
-
所有功能
- 全向数字麦克风
- 灵敏度:–26 dBFS±1dB
- 低功耗的“常开”体验
- 多种性能模式(低功耗、正常)
- 典型电流消耗
- 285 µA(低功耗模式)
- 800 µA(正常模式)
- 所有工作模式下122 dB SPL声学过载点
- 具有立体声配置选项的PDM单位输出
- RHLGA封装
- 底部端口设计
- SMD兼容
- EMI屏蔽
- 符合ECOPACK、RoHS和“绿色”要求
您可能还会喜欢...
精选 视频
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|
MP23DB02MMTR | 批量生产 | RHLGA 3.5X2.65X0.98 MM 4L | Ecopack1 | |
MP23DB02MMTR
Package:
RHLGA 3.5X2.65X0.98 MM 4LMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
MP23DB02MMTR | 6 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | RHLGA 3.5X2.65X0.98 MM 4L | -40 | 85 | CHINA | |