意法半导体的温度传感器产品系列包括模拟和数字温度传感器IC。由于具有高精度与低功耗等特点,两种类型的传感器均适用于各种应用,例如工业产品、消费级产品、便携式设备、医疗器械、家用电器、以及计算机市场。
模拟温度传感器的特点:低功耗、线性度良好、在宽达-55至+130°C(最高可达200 °C)的非连续温度范围内工作时的精度高达±0.5ºC。
数字温度传感器的功耗低至20 µA,分辨率最高可达12位,能够以数字化形式显示温度值(分辨率可达0.0625℃),确保在-55至+125℃工作范围内保持高精度。
附加特性包括:具有可选地址(最多8个)I2C/SMBus输出,节能式一次性温度读取,面向中断或恒温器/比较器功能的专用引脚,以及具有迟滞的可编程阈值。我们的数字传感器经过工厂校准,无需任何外部组件便可测量温度。
STTS系列的板载delta-sigma模数转换器(ADC)专门针对服务器、台式电脑、移动个人计算平台(包括笔记本电脑)、以及各种工业应用中的DRAM DIMM模块。
意法半导体的温度传感器IC采用多种封装,从插入式封装(如TO-92)到市场上最小的6引线UDFN封装(2 x 2 x 0.5 mm),适用于任何环境和设备。
精选 视频
特别推荐
- STTS22H Low-voltage, ultra-low-power, 0.5 °C accuracy I2C/SMBus 3.0 temperature sensor
- LM334 Three Terminal Adjustable Current Source
- STCN75 Digital temperature sensor IC, thermal watchdog, high-precision
- STTS75 Digital temperature sensor and thermal watchdog, delta-sigma analog-to-digital (ADC) converter, I2C interface
- LM335 Precision Temperature Sensor
- STTS2004 2.2 V memory module temperature sensor with a 4 Kb SPD EEPROM
- LM234 3-terminal adjustable current source
- STLM20 Analog temperature sensor, ultra-low current 2.4 V, high precision
- STTS751 2.25 V low-voltage local digital temperature sensor
- STDS75 Digital temperature sensor and thermal watchdog
- STLM75 High-precision digital temperature sensor and thermal watchdog
- LM135 Precision Temperature Sensor
- LM235 Precision Temperature Sensor