- STM32F103C4 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有16 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103R4 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有16 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103C6 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有32 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103RC 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有256 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103RE 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有512 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103R8 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有64 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103RB 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有128 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103R6 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有32 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103TB 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有128 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103T4 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有16 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103T8 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有64 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103T6 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有32 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103CB 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有128 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103RF 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有768 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103RG 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有1 MB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103VE 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有512 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103VF 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有768 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103VB 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有128 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103VG 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有1 MB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103VC 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有256 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103ZE 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有512 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103ZF 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有768 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103ZG 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有1 MB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103V8 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有64 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103RD 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有384 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103ZC 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有256 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103ZD 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有384 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103C8 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有64 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
- STM32F103VD 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有384 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN
评估工具
所有 评估工具
解决方案评估工具
所有 解决方案评估工具 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) (1) Communication and Connectivity Solution Eval Boards (3) DC-DC Lighting (1) Energy and Smartgrid Solution Eval Boards (4) Home Appliance and Power Tool Solution Eval Boards (1) LED and General Lighting Solution Eval Boards (1) Motor Control Solution Eval Boards (1)