CATEGORIES

微控制器 Minimize menu

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

STM32G4x1是采用运行于170 MHz的Arm® Cortex®-M4内核(带有FPU和DSP指令)的混合信号微控制器。这些是STM32G4系列中的入门级器件。

该器件配有:

  • 2个 超快速12位ADC(4 Msamples/s)
  • 4个 12位DAC(15 Msamples/s)
  • 4个超快速比较器(17纳秒)
  • 3个具有可编程增益的运算放大器
  • ART加速器、CCM SRAM、以及数学运算加速器
  • Single-bank闪存
  • 最多2个CAN-FD
  • USB 2.0全速数据接口(器件)
  • USB Type-C™和电力传输控制器(UCPD) 

存储器范围为32到256KB,封装为32到100引脚。
温度范围: -40到85 °C, 或 -40到125 °C。

 

通过意法半导体的博文了解关于#STM32G4的最新资讯