CATEGORIES

STM32H5系列

STM32H5 MCU简介短视频

兼具高性能和高安全性

STM32H5系列基于运行频率可达250 MHz的32位Arm® Cortex®-M33内核,兼具高性能、高安全性和高成本效益的特性。

STM32H5系列微控制器提供高达2 MB的双存储区Flash存储器,高达640 KB的SRAM,而且外设集成度高,可为开发人员带来更高的设计自由度。

STM32H5产品组合提供从25引脚到176引脚的大量封装选项。其工作环境温度最高可达125°C,在恶劣环境下依然适用。

STM32H5的可扩展安全性可满足各种应用的安全需求,包括物联网设备的安全需求。开发人员具有多种选择:从最基本的安全服务到完全认证的构建模块,在产品的整个生命周期内均由意法半导体提供维护。此MCU系列有助于提高设计的灵活性。

应用:

工业机械臂
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
  • 工业电机控制
  • 泵和压缩机
平板电脑
  • 空调
  • 冰箱冰柜
  • 中央报警系统
  • 洗衣机
智能手表
  • 键盘
  • 智能手机
  • 物联网标签和跟踪设备
图标
  • 工业通信
  • 照明控制
  • 数字电源
中间有闪电符号的心脏图标
  • CPAP和呼吸机
  • 血液透析机
  • 配药器
  • 电动病床

产品类型:

STM32H563/573

Arm® Cortex®-M33,带TrustZone®,运行频率250 MHz,
高达2 MB的Flash存储器,640 KB RAM,
以太网,可选配SMPS,硬件加密加速器 (STM32H573)

STM32H562

Arm® Cortex®-M33,带TrustZone®,运行频率250 MHz,
高达2 MB的Flash存储器,640 KB RAM

STM32H503

Arm® Cortex®-M33,运行频率250 MHz,
128 KB Flash存储器,32 KB RAM

了解我们的产品组合

STM32H5系列具有更高的性能、更大的存储容量和更多的外设以及可扩展的安全功能,而且颇具成本效益,进一步扩展了STM32产品组合。

优势

  • 高性能业内率先采用Arm Cortex-M33内核(运行频率可达250 MHz)的32位MCU
    • 可扩展安全性:
    • 从最基本的安全服务到完全认证的构建模块,均由意法半导体进行维护
    • 首款支持可信执行环境(TEE,安全管理器)的STM32 MCU,可帮助客户简化流程并提供无缝云/服务器支持。
  • 经济:MCU以意法半导体优化的40 纳米工艺技术以及大量的存储器、外设和封装选项为依托。
全新STM32H5 MCU系列:
性能更强,安全配置更丰富
More from STM32H5系列 portfolio