CATEGORIES
一位女士使用智能手机控制她的家

STM32H503微控制器具有增强功能和更高的能效,扩展了STM32高性能产品组合。它们具备128 KB Flash存储器和32 KB RAM。STM32H503 MCU采用25到64引脚封装,例如WLCSP、LQFP和UFQFPN封装。

STM32H503系列基于Arm® Cortex®-M33内核,该内核具有数字信号处理 (DSP) 和浮点单元 (FPU),运行频率高达250 MHz。

  • 性能:在250 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32H503能够达到375 DMIPS和1023 CoreMark的性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了零等待状态。
  • 片内外设:最多支持13个通信外设,包括I3C、FDCAN和USB 2.0全速主机和设备。
    • 能效
    • 在运行模式(关闭外设)下,VDD = 3.3 V,温度为25 °C时,典型功耗为86 µA/MHz
    • 低功耗停止模式下典型功耗电流为54 µA
    • 低功耗待机模式下典型功耗电流为3.5 µA
    • 带RTC的低功耗VBAT模式(电池供电模式)下典型功耗电流为380 nA

应用:

工业机械臂
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
  • 工业电机控制
  • 泵和压缩机
平板电脑
  • 空调
  • 冰箱冰柜
  • 中央报警系统
  • 洗衣机
智能手表
  • 键盘
  • 智能手机
  • 物联网标签和跟踪设备
图标
  • 工业通信
  • 照明控制
  • 数字电源
中间有闪电符号的心脏图标
  • CPAP和呼吸机
  • 血液透析机
  • 配药器
  • 电动病床

了解我们的产品组合

STM32H503具有更高的性能和能效,丰富了STM32产品组合。

STM32H5产品组合

优势

  • 赋予开发人员更高的设计自由度,提供低成本创新空间
  • 在空间有限的物联网设备中可发挥卓越性能
  • 为智能家居设备提供简化的连接解决方案
  • 基于意法半导体优化的40纳米工艺技术,在成本与性能之间达成了平衡