STM32H562微控制器具有更高的性能和能效以及更多片内外设,扩展了STM32高性能产品组合。
该系列微控制器具有1至2 MB的Flash存储器、640 KB的SRAM,并采用64至176引脚封装,包括BGA、LQFP和VFQFPN68封装。
该产品系列基于Arm® Cortex®-M33内核,该内核采用面向Armv8-M的TrustZone®技术,具有数字信号处理 (DSP) 和浮点单元 (FPU),运行频率高达250 MHz。
- 性能:在250 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32H562能够达到375 DMIPS和1023 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了零等待状态
-
- 片内外设
-
- 最多32个通信外设,包括:
- I3C接口
- FDCAN
- USB 2.0全速主机和设备
- USB Type-C®/USB供电
- 相机接口 以太网MAC10/100控制器已集成到STM32H563器件中。
-
- 可通过以下方式轻松扩展存储容量:
- 带有16位并行接口的灵活存储控制器
- OCTOSPI串行Flash存储器接口
- 多个16和32位定时器
-
-
- 能效
- 在运行模式(关闭外设)下,VDD = 3.3 V(漏极电源电压),温度为25°C时,典型功耗为111 µA/MHz
- 在保留RAM全部内容的低功耗停止模式下,典型功耗电流为169 µA
- 低功耗待机模式下典型功耗电流为3.5 µA
- 带RTC的低功耗VBAT模式下典型功耗电流为776 nA
了解我们的产品组合
STM32H562具有更高的性能和更多的片内外设,丰富了STM32产品组合。

优势
- 赋予开发人员更高的设计自由度
- 在空间有限的设备中可发挥卓越性能
- 为智能家居设备提供简化的连接解决方案
- 基于意法半导体优化的40纳米工艺技术,在成本与性能之间达成了平衡