STM32H563和STM32H573微控制器扩展了STM32高性能产品组合。这两款微控制器具有增强的性能和安全性、更高的能效和更多的片内外设。
STM32H563/573产品系列提供1至2MB的Flash存储器,640 KB的SRAM。这两款产品采用64至176引脚封装,包括BGA、VFQFN68、WLCSP80和LQFP封装。
这两个产品系列都基于Arm® Cortex®-M33内核,该内核采用面向Armv8-M的TrustZone®技术,就有数字信号处理 (DSP) 和浮点单元 (FPU),工作频率高达250 MHz,可选扩展环境温度范围,最高可达125 °C。
- 性能:
在250 MHz工作频率下,从Flash存储器执行时,STM32H563/573 MCU能达到375 DMIPS和1023 CoreMark的性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了零等待状态。
-
- 片内外设
-
- 最多34个通信外设,包括:
- I3C接口
- FDCAN
- USB 2.0全速主机和设备
- USB Type-C®/USB供电
- 以太网 MAC
- 相机接口
-
- 可通过以下方式轻松扩展存储容量:
- 带有16位并行接口的灵活存储控制器
- OCTOSPI串行Flash存储器接口
- 多个16和32位定时器
-
-
- 安全性:
-
- 安全管理器:
- STM32系列中率先支持安全可信执行环境 (TEE) 软件的MCU
- 兼容TF-M PSA API
- 提供交钥匙安全服务,如加密、安全密钥和数据存储以及认证等
- 通过SESIP和PSA 3级认证
- 用于运行系统代码隔离的TrustZone®机制
- 符合TRNG FIPS SP800-90B标准,通过CMVP熵源验证认证
- 使用硬件唯一密钥 (HUK) 的安全密钥存储
- 支持安全固件安装 (SFI),在初始编程过程中执行安全验证并保护软件IP
- 通过ECDSA-P256安全验证来控制调试访问
- ST-iRoT:预先配置了不可变的可信根,提供安全启动、固件更新、串行加载器和安全调试机制
STM32H573 MCU具有以下额外安全特性: -
-
- 能效
- 内置开关模式电源 (SMPS),用于降低电源电压。
- 选配SMPS时,在运行模式(关闭外设)下,VDD = 3.3 V(漏极电源电压),温度为25°C时,典型功耗为61 µA/MHz
- 在保留RAM全部内容的低功耗停止模式下,典型功耗电流为51 µA
- 低功耗待机模式下典型功耗电流为3.5 µA
- 在带RTC的低功耗VBAT模式(电池供电模式)下典型功耗电流为776 nA
了解我们的产品组合
STM32H563/573 MCU具有更高性能、更多片内外设和更高的存储器集成度,扩展了STM32产品组合。

优势
- 赋予开发人员更高的设计自由度
- 缩短产品上市时间
- • 在空间有限的物联网设备中可发挥卓越性能
- 为智能家居设备提供简化的连接解决方案
-
- 具有可扩展安全性,能满足各种需求:
- 从最基本的安全构建模块到全面认证服务,均由意法半导体维护
- 支持可信执行环境 (TEE) 和安全管理器,确保实现MCU保护
- 基于意法半导体优化的40纳米工艺技术,在成本与性能之间达成了平衡