Recommended Tools & Software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
System View Description (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.7 | 24 Aug 2021 | 24 Aug 2021 |
IBIS models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 12 Jun 2020 | 12 Jun 2020 |
BSDL files (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 19 May 2020 | 19 May 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STM32H725IEK6 | 批量生产 | UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32H725IET6 | 批量生产 | LQFP 176 24x24x1.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Comparator | I/Os (High Current) | CAN | CAN FD (typ) | SPI (typ) | I2S (typ) | USART (typ) | UART (typ) | Integrated op-amps | SMPS | Budgetary Price (US$)*/Qty | Country of Origin | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Comparator | I/Os (High Current) | CAN | CAN FD (typ) | SPI (typ) | I2S (typ) | USART (typ) | UART (typ) | Integrated op-amps | SMPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STM32H725IET6 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | 3A991.a.2 | NEC | Tray | LQFP 176 24x24x1.4 mm | -40 | 85 | TAIWAN | 17 | 4 | 12 | - | 18 | 2 | 2 | 119 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | Internal | | TAIWAN | 17 | 4 | 12 | - | 18 | 2 | 2 | 119 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | Internal | ||
STM32H725IEK6 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | 3A991.a.2 | NEC | Tray | UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm | -40 | 85 | TAIWAN | 17 | 4 | 17 | - | 22 | 2 | 2 | 128 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | Internal | | TAIWAN | 17 | 4 | 17 | - | 22 | 2 | 2 | 128 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | Internal |
STM32H725IEK6 批量生产