Recommended Tools & Software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
System View Description (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.9 | 23 Nov 2023 | 23 Nov 2023 |
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 12 Jun 2020 | 12 Jun 2020 |
BSDL files (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 19 May 2020 | 19 May 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STM32H725VEH6 | 批量生产 | TFBGA 100 8x8x1.2 P 0.8 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32H725VET6 | 批量生产 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32H725VET6TR | 批量生产 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | 温度(ºC) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Operating Temperature (°C) (min) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STM32H725VET6TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | Tape and Reel | TAIWAN | 3A991.a.2 | NEC | 2 | 17 | 4 | - | Internal | 14 | 5 | 67 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | -40 | 85 | - | - | 3 | 2 | 17 | 4 | - | Internal | 14 | 5 | 67 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | -40 | - | - | 3 | |||
STM32H725VEH6 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | TFBGA 100 8x8x1.2 P 0.8 mm | Tray | PHILIPPINES | 3A991.a.2 | NEC | 2 | 17 | 4 | - | Internal | 14 | 4 | 67 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | -40 | 85 | - | - | 3 | 2 | 17 | 4 | - | Internal | 14 | 4 | 67 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | -40 | - | - | 3 | |||
STM32H725VET6 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | Tray | TAIWAN | 3A991.a.2 | NEC | 2 | 17 | 4 | - | Internal | 14 | 5 | 67 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | -40 | 85 | - | - | 3 | 2 | 17 | 4 | - | Internal | 14 | 5 | 67 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | -40 | - | - | 3 |
STM32H725VET6TR 批量生产
STM32H725VEH6 批量生产
STM32H725VET6 批量生产