STM32H753ZI

批量生产
Design Win Education

带DSP和DP-FPU的高性能ARM Cortex-M7 MCU,具有2 MB Flash、1 MB RAM、480 MHz CPU、ART加速器、一级缓存、外部存储器接口、包括加密加速器在内的大量外设以及安全服务支持

下载数据手册 Order Direct

产品概述

描述

STM32H753xI器件基于工作频率可达480 MHz的高性能Arm® Cortex®-M7 32位RISC内核。Cortex® -M7内核带有浮点单元 (FPU),支持Arm®双精度(符合IEEE 754标准)和单精度数据处理指令与数据类型。STM32H753xI器件支持一组完整的DSP指令和一个旨在提高应用安全性的存储器保护单元 (MPU)。

STM32H753xI器件集成了高速嵌入式存储器,配有2 MB的双区Flash存储器,高达1 MB的RAM(包括192 KB的TCM RAM、高达864 KB的用户SRAM和4 KB的备份SRAM),以及大量连接到APB总线、AHB总线、2个32位多AHB总线矩阵的增强型I/O和外设与支持内部及外部存储器访问的多层AXI互连。

所有器件均带有3个ADC、2个DAC、2个超低功耗比较器、1个低功耗RTC、1个高分辨率定时器、12个通用16位定时器、2个用于电机控制的PWM定时器、5个低功耗定时器、1个真随机数发生器 (RNG) 以及1个加密加速单元。这些器件支持4个数字滤波器,用于外部Sigma-Delta调制器 (DFSDM)。此外,还具备标准和高级通信接口。

  • 所有功能

    • 包含意法半导体先进专利技术
    • 内核
      • 32位Arm® Cortex®-M7内核,带有双精度FPU和L1缓存:16 KB数据和16 KB指令缓存;主频高达480 MHz,MPU,1027 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1),具有DSP指令
    • 存储器
      • 2 MB的Flash存储器,支持同步读写
      • 1 MB RAM:192 KB TCM RAM(包括64 KB ITCM RAM+128 KB DTCM RAM,用于时间关键型程序),864 KB用户SRAM,以及备份域中的4 KB SRAM
      • 双模式Quad SPI存储器接口,运行频率高达133 MHz
      • 具有高达32位数据总线的灵活外部存储器控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、NOR/NAND Flash存储器,在同步模式下的时钟频率高达100 MHz
      • CRC计算单元
    • 安全加密
      • ROP、PC-ROP、主动篡改检测、安全固件升级支持、安全访问模式
    • 通用输入/输出
      • 具有中断功能的I/O端口多达168个
    • 复位和电源管理
      • 3个独立电源域,可独立进行时钟门控或关断:
        • D1:高性能功能
        • D2:通信外设和定时器
        • D3:复位/时钟控制/电源管理
      • 1.62至3.6 V应用电源电压和I/O
      • POR、PDR、PVD和BOR
      • 专用USB电源,嵌入了3.3 V内部稳压器,可用于向内部PHY供电
      • 嵌入式稳压器 (LDO),带有可配置的可扩展输出,可用于向数字电路供电
      • 可在运行和停止模式下进行电压调节(6个可配置范围)
      • 备份稳压器 (~0.9 V)
      • 模拟外设的参考电压/VREF+
      • 低功耗模式:睡眠、停止、待机和VBAT(支持电池充电)
    • 低功耗
      • 具有充电功能的VBAT电池供电工作模式
      • CPU和域电源状态监控引脚
      • 待机模式下2.95 µA(备份SRAM关闭,RTC/LSE开启)
    • 时钟管理
      • 内部振荡器:64 MHz HSI、48 MHz HSI48、4 MHz CSI、32 kHz LSI
      • 外部振荡器:4-48 MHz HSE、32.768 kHz LSE
      • 3个PLL(1个用于系统时钟,2个用于内核时钟),支持小数模式
    • 互连矩阵
    • 4个DMA控制器,可减轻CPU负载
      • 1个支持链表的高速主直接存储器访问控制器 (MDMA)
      • 2个带有FIFO的双端口DMA
      • 1个具有请求路由器功能的基本DMA
    • 多达35个通信外设
      • 4个I2C FM+接口 (SMBus/PMBus)
      • 4个USART/4个UART(ISO7816接口、LIN、IrDA、速率高达12.5 Mbps)和1个LPUART
      • 6个SPI,其中3个通过内部音频PLL或外部时钟实现复用双工I2S音频类准确性,1个位于LP域中的I2S(频率高达150 MHz)
      • 4个SAI(串行音频接口)
      • SPDIFRX接口
      • SWPMI(单线协议主接口)
      • MDIO从接口
      • 2个SD/SDIO/MMC接口(频率高达125 MHz)
      • 2个CAN控制器:2个均带有CAN FD,其中1个带有时间触发CAN (TT-CAN)
      • 2个USB OTG接口(1FS,1HS/FS)无晶振型解决方案,带有LPM和BCD
      • 带有DMA控制器的以太网MAC接口
      • HDMI-CEC
      • 8至14位相机接口(频率高达80 MHz)
    • 11个模拟外设
      • 3个ADC,最高分辨率16位(多达36通道,高达3.6 MSPS)
      • 1个温度传感器
      • 2个12位D/A转换器 (1 MHz)
      • 2个超低功耗比较器
      • 2个运算放大器(带宽7.3 MHz)
      • 1个数字滤波器,用于带8通道/4滤波器的Sigma Delta调制器 (DFSDM)
    • 图显性能
      • LCD-TFT控制器,分辨率可达XGA
      • Chrom-ART图形硬件加速器 (DMA2D),可减轻CPU负载
      • 硬件JPEG编解码器
    • 多达22个定时器和看门狗
      • 1个高分辨率定时器(最高分辨率2.1 ns)
      • 2个32位定时器,均带有多达4个用于IC/OC/PWM或脉冲计数的通道和正交增量编码器输入(频率高达240 MHz)
      • 2个16位高级电机控制定时器(频率高达240 MHz)
      • 10个16位通用定时器(频率高达240 MHz)
      • 5个16位低功耗定时器(频率高达240 MHz)
      • 2个看门狗(独立看门狗和窗口看门狗)
      • 1个SysTick定时器
      • 具有亚秒精度和硬件日历的RTC
    • 密码运算加速
      • AES 128、192、256,TDES,
      • HASH(MD5、SHA-1、SHA-2),HMAC
      • 真随机数发生器
    • 调试模式
      • SWD和JTAG接口
      • 4 KB嵌入式跟踪缓冲器
    • 96位唯一ID

电路原理图

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - STM32H753ZI

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
STM32H753ZIT6
批量生产
LQFP 144 20x20x1.4 mm 工业 Ecopack2

STM32H753ZIT6

Package:

LQFP 144 20x20x1.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

LQFP 144 20x20x1.4 mm
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
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
Ethernet
最小值
最大值
STM32H753ZIT6
Available at distributors

经销商的可用性 STM32H753ZIT6

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

STM32H753ZIT6 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

STM32H753ZIT6

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

D/A Converters (typ) (12-bit):

2

Timers (typ) (16-bit):

12

Timers (typ) (32-bit):

2

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

28

UART (typ):

4

I/Os (High Current):

114

Integrated op-amps:

2

Comparator:

2

SPI (typ):

6

USART (typ):

4

Number of Channels (typ):

-

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

2

Ethernet:

100Mbps (IEEE 1588)

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商