- STM32U595和STM32U5A5微控制器丰富了STM32超低功耗STM32U5系列产品组合。其强大的性能得益于:
- 出色的Arm® Cortex®-M33处理器内核,运行频率160 MHz,基于Armv8-M架构并带有TrustZone®。
- 数字信号处理器 (DSP)
- 浮点单元 (FPU)
STM32U595/U5A5 MCU构建在超低功耗平台上,提供了高度集成优势。
- STM32U595 MCU提供2 MB至4 MB的Flash存储器。
- STM32U5A5 MCU还包含额外的加密加速器引擎(AES、PKA和OTFDEC)。
STM32U595/U5A5 MCU是STM32系列中首款提供4 MB Flash存储器的MCU,
采用64至169引脚封装。

了解我们的产品组合

优势
- 能效:超低功耗平台,可降低能耗。STM32U5效率行业领先(产品介绍中提供基准)
- 得益于高达4 MB的Flash存储器和2.5 MB的RAM,STM32U595/STM32U5A5可运行数据密集型应用
- 连接功能更强:带高速集成式PHY的USB
- 未来产品升级空间:同系列产品的封装引脚完全兼容