CATEGORIES

STM32U5F7/5G7

STM32U5F7和STM32U5G7微控制器扩展了STM32超低功耗产品组合,通过大容量嵌入式内存提供先进的图形处理功能。这些产品系列嵌入了大量旨在保护用户资产的功能,并可提供最高1 CAN FD。

如今STM32U5F7和STM32U5G7集成了意法半导体推出的第二代图形处理单元NeoChromVG GPU。这款全新的图形加速器可帮助开发人员减少Flash的占用,同时可提供支持矢量的高性能GUI。

STM32U5F7和STM32U5G7提供LQFP-100引脚封装,并提供与STM32U5F9/U5G9相同的性能,具有TFT-RGB显示接口。

    STM32U5F7和STM32U5G7可帮助开发人员:
  • 将全新的STM32U5用作便捷开发型解决方案,从而利用简单的微控制器运行完整的高性能智能手机风格用户界面
  • 利用3 MB的内部SRAM和4 MB的Flash存储器来节省外部存储器的空间
  • 利用嵌入式高级矢量图形GPU (NeoChromVG) 在STM32U5上运行SVG和矢量字体
  • 使用JPEG编解码器进行视频播放
  • 利用额外的加密加速器引擎(AES、PKA和OTFDEC)有效保护用户数据
  • 利用SESIP和PSA认证的预认证过程来缩短产品上市时间

应用

  • 高级HMI
  • 销售终端 (POS)
  • 网关
  • 家用电器
  • 白色家电
  • 智能恒温器
  • 小型电动汽车
  • 可穿戴设备
  • 智能音箱
  • 电动自行车

了解我们的产品组合

主要优势

    高效的系统解决方案,使用MCU实现智能手机风格的UI
  • 高度集成化可有效减少对外部组件的需求
  • 提供LQFP 100引脚封装,便于组装
  • 附带设计工具简化开发流程:
    • STM32的免费TouchGFX图形框架可帮助您快速自定义GUI
    • 以下两个探索套件可帮助您开启STM32U5F9/UFG9和STM32U5F7/U5G7产品线的UI原型设计之旅:STM32U5G9J-DK1STM32U5G9J-DK2
    • 意法半导体授权合作伙伴Riverdi推出了多款基于STM32U5的显示模块,可为TouchGFX产品提供即用型支持
  • 如需获取相关支持和关键资源,请访问文档网站TouchGFX社区