产品概述
描述
STM32WBA52xx无线多协议超低功耗器件内嵌强大的超低功耗无线电,符合Bluetooth®低功耗SIG规范5.3。这款器件搭载32位Arm Cortex-M33高性能RISC内核。工作频率最高可达100 MHz。
这款器件集成了一个支持Bluetooth®低功耗的2.4 GHz无线电,并支持使用专有协议。
Cortex-M33内核带有单精度浮点运算单元 (FPU),支持所有ARM单精度数据处理指令和所有数据类型。
Cortex-M33内核还具备一套完整的DSP指令集和增强应用安全的存储器保护单元 (MPU)。
这款器件内置高速存储器(最高1 MB Flash存储器和最高128 KB SRAM)和丰富的增强I/O和外设,这些增强I/O和外设连接至32位多AHB总线矩阵上的AHB和APB总线。
这款器件提供了符合Arm TBSA(基于信任的安全架构)要求的安全基础。其中内置了实现安全启动、安全数据存储和安全固件更新所需的安全功能。除了这些功能,这款器件还集成了安全固件安装功能,便于用户在生产过程中保护代码的配置。借助多层级读保护和密码调试解锁,可以灵活管理生命周期。
借助安全的外设、存储器和I/O以及外设和存储器的特权配置,可以支持固件硬件隔离。
这款器件为内置Flash存储器和SRAM提供多种保护机制:读保护、写保护和安全的隐藏保护区。
这款器件内置多种可增强安全性的外设:一个快速AES协处理器,一个可以防范DPA攻击的安全AES协处理器,采用快速AES加密且可由硬件共享的硬件唯一密钥,一个可以防范DPA攻击的PKA(公钥加速器),一个HASH硬件加速器,以及一个真随机数发生器。
这款器件具有主动篡改检测和保护功能,可通过多种内部监测功能在受到短时干扰攻击时擦除安全数据,抵御安全威胁。这有助于满足销售终端应用的PCI要求。
这款器件具有硬件信号量,用于实现软件进程之间的同步。
这款器件具有一个12位ADC(采样速率2.5 Msps),一个低功耗RTC,一个32位通用定时器,一个用于电机控制的16位PWM定时器,三个16位通用定时器,以及两个16位低功耗定时器。它们还具有标准和高级通信接口,即两个I2C接口,两个SPI接口,两个USART接口,以及一个低功耗UART接口。
这款器件的工作温度范围为-40 °C至85 °C(+105 °C结温),电源电压范围为1.71至3.6 V。
这款器件提供一组全面的节能模式,支持用户实现低功耗应用设计。
由于支持BAM(后台自主模式),许多外设(包括无线电、通信、模拟和定时器外设)都可以在停止模式下通过直接存储器访问进行自主工作。
这款器件支持一些独立电源,如ADC模拟输入的独立电源,以及2.4GHz无线电输入的专用电源。
这款器件提供32和48引脚两种封装。
-
所有功能
- 包含意法半导体先进的专利技术
- 超低功率无线电
- 2.4 GHz无线电
- 射频收发器支持Bluetooth®低功耗5.3规范
- 专有协议
- 接收灵敏度:-96 dBm(Bluetooth®低功耗,速率1 Mbps)
- 可编程输出功率,可达+10 dBm,步长为1 dB
- 集成巴伦可以削减BOM成本
- 适用于需要符合以下射频规定的系统:ETSI EN 300 328、EN 300 440、FCC CFR47第15部分,以及ARIB STD-T66
- 超低功耗平台,带有FlexPowerControl
- 1.71 V至3.6 V电源
- -40 °C至85 °C工作温度范围
- 带有DMA的自主外设,功能下降到停止1模式
- 140 nA待机模式(16个唤醒引脚)
- 200 nA待机模式,带RTC
- 2.4 µA待机模式,带64 KB SRAM
- 16.3 µA停止模式,带64 KB SRAM
- 3.3 V下的45 µA/MHz运行模式
- 无线电:接收电流7.4 mA/发射功率为0 dBm时发射电流10.6 mA
- 内核:Arm® 32位Cortex®-M33 CPU,采用TrustZone®技术,带MPU、DSP和FPU
- ART™加速器:8 KB指令缓存,可在Flash存储器中实现零等待状态执行性能(频率高达100 MHz,150 DMIPS)
- 电源管理:内置LDO稳压器,可实现电压调节
- 性能基准
- 1.5 DMIPS/MHz (Drystone 2.1)
- 407 CoreMark® (4.07 CoreMark/MHz)
- 时钟源
- 32 MHz晶振
- 32 kHz晶振 (LSE)
- 内置低功耗32 kHz (±5%) RC晶振
- 内置经工厂调校的16 MHz RC晶振 (±1%)
- 用于系统时钟和ADC的PLL
- 存储器
- 带ECC的1 MB Flash存储器,其中256 KB支持100次擦写循环
- 128 KB SRAM,其中64 KB支持奇偶校验
- 512字节(32行)OTP
- 丰富的模拟外设(独立供电)
- 12位ADC,采样速率2.5 Msps,支持硬件过采样
- 通信外设
- 三个UART接口(ISO 7816,IrDA,调制解调器)
- 两个SPI接口
- 两个I2C Fm+接口 (1 Mb/s),SMBus/PMBus®
- 系统外设
- 触摸感应控制器,最多20个传感器,支持触键、线性和旋转触摸传感器
- 一个16位高级电机控制定时器
- 三个16位定时器
- 一个32位定时器
- 两个低功耗16位定时器(在停止模式下可用)
- 两个Systick系统定时器
- 两个看门狗
- 8通道DMA控制器,在停止模式下可用
- 安全和加密
- Arm® TrustZone®技术和可受到保护的I/O、存储器和外设
- 通过RDP和密码解锁调试,实现灵活的生命周期管理
- 由于具有独特的启动入口和安全隐藏保护区 (HDP),拥有信任根
- 由于内置RSS(根安全服务),支持SFI(安全固件安装)
- 使用硬件唯一根密钥 (RHUK) 实现安全数据存储
- 安装TF-M后支持安全固件升级
- 两个AES协处理器,其中一个可以防范DPA攻击
- 公钥加速器,可以防范DPA攻击
- HASH硬件加速器
- 真随机数发生器,符合NIST SP800-90B
- 96位唯一ID
- 主动篡改检测
- CRC计算单元
- 最多35个I/O(其中大多数能够耐受5 V电压),带中断功能
- 开发支持
- 串行线调试 (SWD),JTAG
- 封装符合ECOPACK2规范
电路原理图
您可能还会喜欢...
Recommended Tools & Software
Recommended documentation
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Oct 2023 | 02 Oct 2023 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STM32WBA52CEU6 | 批量生产 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32WBA52CEU6TR | 批量生产 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | 温度(ºC) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Operating Temperature (°C) (min) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STM32WBA52CEU6TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tape and Reel | CHINA | 5A992.c | NEC | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 36 | - | - | 2 | 2 | 9 | - | -40 | 85 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 36 | - | - | 2 | 2 | 9 | - | -40 | - | - | - | |||
STM32WBA52CEU6 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tray | CHINA | 5A992.c | NEC | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 36 | - | - | 2 | 2 | 9 | - | -40 | 85 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 36 | - | - | 2 | 2 | 9 | - | -40 | - | - | - |
STM32WBA52CEU6TR 批量生产
STM32WBA52CEU6 批量生产