STM32WBA52CG

批量生产
Design Win Education

超低功耗MCU,采用TrustZone技术的Arm Cortex-M33内核,工作频率100 MHz,具有1 MB Flash存储器,支持Bluetooth®低功耗5.3

下载数据手册 Order Direct

产品概述

主要优势

High radio power

Improved signal strength and stronger link thanks to +10dBm now.

PSA Certified Level 3 and SESIP 3 target certifications

Security services developed according to the best practices: speed up your qualification process with system-level certifications. Learn more.

Industrial friendly

More advanced functionalities, high performance with a large 1MB flash size including 100K cycles on 256 Kbytes

描述

STM32WBA52xx无线多协议超低功耗器件内嵌强大的超低功耗无线电,符合Bluetooth®低功耗SIG规范5.3。这款器件搭载32位Arm Cortex-M33高性能RISC内核。工作频率最高可达100 MHz。

这款器件集成了一个支持Bluetooth®低功耗的2.4 GHz无线电,并支持使用专有协议。

Cortex-M33内核带有单精度浮点运算单元 (FPU),支持所有ARM单精度数据处理指令和所有数据类型。

Cortex-M33内核还具备一套完整的DSP指令集和增强应用安全的存储器保护单元 (MPU)。

这款器件内置高速存储器(最高1 MB Flash存储器和最高128 KB SRAM)和丰富的增强I/O和外设,这些增强I/O和外设连接至32位多AHB总线矩阵上的AHB和APB总线。

这款器件提供了符合Arm TBSA(基于信任的安全架构)要求的安全基础。其中内置了实现安全启动、安全数据存储和安全固件更新所需的安全功能。除了这些功能,这款器件还集成了安全固件安装功能,便于用户在生产过程中保护代码的配置。借助多层级读保护和密码调试解锁,可以灵活管理生命周期。

借助安全的外设、存储器和I/O以及外设和存储器的特权配置,可以支持固件硬件隔离。

这款器件为内置Flash存储器和SRAM提供多种保护机制:读保护、写保护和安全的隐藏保护区。

这款器件内置多种可增强安全性的外设:一个快速AES协处理器,一个可以防范DPA攻击的安全AES协处理器,采用快速AES加密且可由硬件共享的硬件唯一密钥,一个可以防范DPA攻击的PKA(公钥加速器),一个HASH硬件加速器,以及一个真随机数发生器。

这款器件具有主动篡改检测和保护功能,可通过多种内部监测功能在受到短时干扰攻击时擦除安全数据,抵御安全威胁。这有助于满足销售终端应用的PCI要求。

这款器件具有硬件信号量,用于实现软件进程之间的同步。

这款器件具有一个12位ADC(采样速率2.5 Msps),一个低功耗RTC,一个32位通用定时器,一个用于电机控制的16位PWM定时器,三个16位通用定时器,以及两个16位低功耗定时器。它们还具有标准和高级通信接口,即两个I2C接口,两个SPI接口,两个USART接口,以及一个低功耗UART接口。

这款器件的工作温度范围为-40 °C至85 °C(+105 °C结温),电源电压范围为1.71至3.6 V。

这款器件提供一组全面的节能模式,支持用户实现低功耗应用设计。

由于支持BAM(后台自主模式),许多外设(包括无线电、通信、模拟和定时器外设)都可以在停止模式下通过直接存储器访问进行自主工作。

这款器件支持一些独立电源,如ADC模拟输入的独立电源,以及2.4GHz无线电输入的专用电源。

这款器件提供32和48引脚两种封装。

  • 所有功能

    • 包含意法半导体先进的专利技术
    • 超低功率无线电
      • 2.4 GHz无线电
      • 射频收发器支持Bluetooth®低功耗5.3规范
      • 专有协议
      • 接收灵敏度:-96 dBm(Bluetooth®低功耗,速率1 Mbps)
      • 可编程输出功率,可达+10 dBm,步长为1 dB
      • 集成巴伦可以削减BOM成本
      • 适用于需要符合以下射频规定的系统:ETSI EN 300 328、EN 300 440、FCC CFR47第15部分,以及ARIB STD-T66
    • 超低功耗平台,带有FlexPowerControl
      • 1.71 V至3.6 V电源
      • -40 °C至85 °C工作温度范围
      • 带有DMA的自主外设,功能下降到停止1模式
      • 140 nA待机模式(16个唤醒引脚)
      • 200 nA待机模式,带RTC
      • 2.4 µA待机模式,带64 KB SRAM
      • 16.3 µA停止模式,带64 KB SRAM
      • 3.3 V下的45 µA/MHz运行模式
      • 无线电:接收电流7.4 mA/发射功率为0 dBm时发射电流10.6 mA
    • 内核:Arm® 32位Cortex®-M33 CPU,采用TrustZone®技术,带MPU、DSP和FPU
    • ART™加速器:8 KB指令缓存,可在Flash存储器中实现零等待状态执行性能(频率高达100 MHz,150 DMIPS)
    • 电源管理:内置LDO稳压器,可实现电压调节
    • 性能基准
      • 1.5 DMIPS/MHz (Drystone 2.1)
      • 407 CoreMark® (4.07 CoreMark/MHz)
    • 时钟源
      • 32 MHz晶振
      • 32 kHz晶振 (LSE)
      • 内置低功耗32 kHz (±5%) RC晶振
      • 内置经工厂调校的16 MHz RC晶振 (±1%)
      • 用于系统时钟和ADC的PLL
    • 存储器
      • 带ECC的1 MB Flash存储器,其中256 KB支持100次擦写循环
      • 128 KB SRAM,其中64 KB支持奇偶校验
      • 512字节(32行)OTP
    • 丰富的模拟外设(独立供电)
      • 12位ADC,采样速率2.5 Msps,支持硬件过采样
    • 通信外设
      • 三个UART接口(ISO 7816,IrDA,调制解调器)
      • 两个SPI接口
      • 两个I2C Fm+接口 (1 Mb/s),SMBus/PMBus®
    • 系统外设
      • 触摸感应控制器,最多20个传感器,支持触键、线性和旋转触摸传感器
      • 一个16位高级电机控制定时器
      • 三个16位定时器
      • 一个32位定时器
      • 两个低功耗16位定时器(在停止模式下可用)
      • 两个Systick系统定时器
      • 两个看门狗
      • 8通道DMA控制器,在停止模式下可用
    • 安全和加密
      • Arm® TrustZone®技术和可受到保护的I/O、存储器和外设
      • 通过RDP和密码解锁调试,实现灵活的生命周期管理
      • 由于具有独特的启动入口和安全隐藏保护区 (HDP),拥有信任根
      • 由于内置RSS(根安全服务),支持SFI(安全固件安装)
      • 使用硬件唯一根密钥 (RHUK) 实现安全数据存储
      • 安装TF-M后支持安全固件升级
      • 两个AES协处理器,其中一个可以防范DPA攻击
      • 公钥加速器,可以防范DPA攻击
      • HASH硬件加速器
      • 真随机数发生器,符合NIST SP800-90B
      • 96位唯一ID
      • 主动篡改检测
      • CRC计算单元
    • 最多35个I/O(其中大多数能够耐受5 V电压),带中断功能
    • 开发支持
      • 串行线调试 (SWD),JTAG
    • 封装符合ECOPACK2规范

电路原理图

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - STM32WBA52CG

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
STM32WBA52CGU6
批量生产
UFQFPN 48 7x7x0.55 mm 工业 Ecopack2
STM32WBA52CGU7
预览
UFQFPN 48 7x7x0.55 mm 工业 Ecopack2

STM32WBA52CGU6

Package:

UFQFPN 48 7x7x0.55 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

UFQFPN 48 7x7x0.55 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32WBA52CGU7

Package:

UFQFPN 48 7x7x0.55 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

预览

Package

UFQFPN 48 7x7x0.55 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
温度(ºC)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Operating Temperature (°C) (min)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
最小值
最大值
STM32WBA52CGU6
Available at distributors

经销商的可用性 STM32WBA52CGU6

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
UFQFPN 48 7x7x0.55 mm Tray CHINA 5A992.c NEC -40 85

-

6

1

-

-

-

1

35

-

-

2

2

9

-

-40

-

-

-

STM32WBA52CGU7
Available at distributors

经销商的可用性 STM32WBA52CGU7

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
UFQFPN 48 7x7x0.55 mm Tray CHINA 5A992.c NEC -40 105

-

6

1

-

-

-

1

36

-

-

2

2

9

-

-40

-

-

-

STM32WBA52CGU6 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
封装:
UFQFPN 48 7x7x0.55 mm
包装类型:
Tray
RoHS:
-
Country of Origin:
CHINA
ECCN (US):
5A992.c
ECCN (EU):
NEC

产品型号:

STM32WBA52CGU6

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

6

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

35

Integrated op-amps:

-

Comparator:

-

SPI (typ):

2

USART (typ):

2

Number of Channels (typ):

9

I2S (typ):

-

Operating Temperature (°C)

Min:

-40

Max:

85

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

代理商名称

代理商库存报告日期:

STM32WBA52CGU7 预览

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
封装:
UFQFPN 48 7x7x0.55 mm
包装类型:
Tray
RoHS:
-
Country of Origin:
CHINA
ECCN (US):
5A992.c
ECCN (EU):
NEC

产品型号:

STM32WBA52CGU7

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

6

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

36

Integrated op-amps:

-

Comparator:

-

SPI (typ):

2

USART (typ):

2

Number of Channels (typ):

9

I2S (typ):

-

Operating Temperature (°C)

Min:

-40

Max:

105

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商