STM32WB5MMG无线模块与Bluetooth® LE和802.15.4协议(包括Zigbee、Thread,以及专用协议)构成2.4 GHz解决方案。
该即用型模块基于STM32WB55 MCU(提供1 MB闪存,采用WLCSP100封装), 内嵌完整的参考设计(直至天线), 以便更快地推向市场。
它提供性能、多协议灵活性、安全特性,以及与STM32WB无线MCU相同的超低功耗特性,其认证确保适用于广泛的地理区域。
作为STM32WB产品组合的成员,STM32WB5MMG被纳入意法半导体的长期供货计划,确保10年持续供货。
无线连接
STM32WB5MMG模块支持的无线协议与STM32WB系列相同:该模块经过认证,可以运行具有多种配置文件的Bluetooth® LE5.2、带Zigbee 3.0集群的Zigbee PRO,以及面向MTD和RFD模式的OpenThread。
可以使用BLE LLD、HCI或通用MAC设备配置以多种方式访问专有协议,具体取决于应用需求。
STM32WB5MMG模块包含1 MB闪存,确保您的应用程序在所有协议栈上平稳运行(无论是独立或并发模式)。
封装信息和开发生态系统
STM32WB5Mx无线微控制器模块采用LGA86封装(7 x 11.3 mm)。其小巧外形为设计人员提供最小的足迹和足够的内存空间,可以直接集成在任何最终产品中,不需要任何无线电背景知识。
其引脚排列实现支持2层PCB配主通信通道和各种外设,支持4层PCB应用于完整的解决方案。
STM32WB5xM模块完全集成到STM32Cube生态系统中,并通过了主要地理区域的EMC合规认证。
为确保应用于广泛的地理区域,STM32WBxM符合以下标准:欧盟的CE、美国的FCC、日本的JRF、中国的SRRC、俄罗斯的GOST、韩国的KC,以及中国台湾的NCC。
STM32WB55 Nucleo 套装和STM32Cube生态系统构成完整的软件开发工具组合,便于您快速轻松地开始应用程序的开发。
STM32WB55 Nucleo 套装完全集成在经过市场验证的STM32Cube生态系统中,提供齐全的嵌入式软件资源和开发工具。
STM32CubeWB MCU软件包是面向嵌入式软件资源的一站式解决方案,配有HAL和LL外设驱动、完整的中间件和无线协议栈(Bluetooth LE 5.2、OpenThread、ZigBee 3.0、开放协议和并发模式),以及各种预配置的软件示例(适用于多种流行的IDE,如Keil MDK-ARM和IAR系统)。
STM32WBxM模块兼容STM32CubeMX MCU初始化、配置和代码生成工具,以及用于测试和验证射频性能的STM32CubeMonRF软件。

精选 视频
特别推荐
- STM32WB5MMG Ultra-low-power Module - Dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32 MHz with 1 Mbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.2, 802.15.4, Zigbee, Thread, USB, LCD, AES-256