超低功耗复合调制无线STM32WL3x微控制器
STM32WL3x微控制器基于Arm Cortex-M0+内核、sub-GHz无线电和宽带唤醒无线电,支持多种调制方式并配有适用于自定义调制的IQ接口,可实现更高的灵活性。
STM32WL3是一款面向物联网设备的高度集成式远程无线解决方案,能够有效简化产品的设计方法,并通过降低功耗来延长电池寿命。

- 该器件可为无线物联网设备提供基本功能,包括:
- 协助延长电池寿命:可通过降低无线应用的功耗(低功耗特性)来延长电池寿命。支持能量收集功能,可使许多应用的电池寿命达到10年之久。
- Sub-GHz无线电可全面提升灵活性:支持多种调制方式和协议。通过使一个平台支持多种通信协议(不包括LoRa)来减少研发工作量。
- 降低设计复杂性:优化材料清单 (BOM),从而减少终端设备占用空间并降低设计复杂性。

应用:
产品类型:
STM32WL3采用双无线电架构,这有效延长了物联网应用的电池寿命。
- 超低功耗Sub-1GHz RX/TX收发器
主无线电具有最先进的低功耗特性,可在10 dBm的功率下将发射端电流降至9 mA。
可用的调制方式和IQ接口也可用于传统协议和专有协议。

该无线电适用于符合各种无线电法规的系统,这些法规包括但不限于欧洲的ETSI EN 300-220、美国的FCC第15部分和第90部分,以及日本的ARIB STD T67、T-108等。413-479 MHz和826-958 MHz的频率覆盖范围适用于世界上主要的sub-GHz ISM频段地区,例如欧洲、亚太地区和美洲等等。
- 唤醒无线电接收器
STM32WL3提供了具有低功耗自主唤醒接收器的次级无线电,可在常开模式下实现低至4 μA的电流消耗。
为了进一步提升灵活性,该器件将支持从100 MHz到2.4 GHz的宽频段。
STM32WL3x系列包含了多种通信特性,其中包括多达32个GPIO。该产品集成了用于测量流体流量的感测外设,且内部配有一个分段式LCD驱动器。凭借有助于优化功耗的低功耗架构以及多种低功耗模式,该产品可最大限度延长电池寿命。
此外,STM32WL3x MCU还包含了128 AES硬件加密和16位TRNG等嵌入式安全硬件功能。
封装信息和选项

- 一体化
应用处理器SoC
- 距离远
且功耗低
- 支持多种调制方式
和多协议
- 低功耗
自主无线电
了解我们的产品组合
STM32WL3微控制器支持设计人员灵活选择存储容量和引脚数量。
两种符合ECOPACK2®标准的整体封装,可用于解决不同复杂程度的问题,确保提供符合应用需求的经济高效解决方案。