产品概述
描述
STM32WLE5/E4xx远程无线和超低功耗器件内嵌有功能强大且符合LPWAN标准的超低功耗无线电解决方案,并支持以下调制:LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK。
LoRa®调制仅在STM32WLx5xx中提供。
这些器件基于高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC内核(工作频率可达48 MHz),旨在实现超低功耗。该内核具有一组DSP指令和一个旨在提高应用安全性的独立存储器保护单元 (MPU)。
这些器件内嵌有高速存储器(最高256 KB的Flash存储器、最高64 KB的SRAM),以及种类繁多的增强型I/O和外设。
这些器件还为嵌入式Flash存储器和SRAM嵌入了多种保护机制,分别是:读保护、写保护、专有代码读保护。
这些器件提供了一个12位ADC、一个12位DAC用于低功耗采样及保持、两个超低功耗比较器以及一个相关的高精度参考电压发生器。
这些器件内嵌有一个带有32位亚秒唤醒计数器的低功耗RTC、一个16位单通道定时器、两个16位四通道定时器(支持电机控制)、一个32位四通道定时器以及三个16位超低功耗定时器。
此外,这些器件还内嵌有两个DMA控制器(每个控制器7个通道),可使用DMAMUX1进行灵活的DMA通道映射,并支持在存储器(Flash存储器、SRAM1和SRAM2)与外设之间构建任何传输组合。
这些器件还具有以下标准与高级通信接口:两个USART接口(支持LIN、智能卡、IrDA、调制解调器控制和ISO7816标准)、一个低功耗UART接口 (LPUART)、三个I2C接口 (SMBus/PMBus)、两个SPI接口(最高工作频率为16 MHz,其中有一个支持I2S),以及用于处理器固件进程同步的信号量。
其工作温度/电压范围是–40 °C至+105 °C(无线电为+85 °C),其供电电压范围是1.8 V至3.6 V。这些器件均提供一组全面的节能模式,支持用户实现低功耗应用设计。
这些器件集成了高效SMPS降压转换器以及ADC、DAC和比较器模拟输入的独立电源。
VBAT专用电源允许备份LSE 32.768 kHz振荡器、RTC和备份寄存器。即使主VDD不存在,这些器件也可通过类似CR2032的电池、超级电容器或小型可充电电池为这些功能供电。
-
所有功能
- 包含意法半导体先进的专利技术
- 无线电
- 频率范围:150 MHz至960 MHz
- 调制:LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK
- 接收灵敏度:2-FSK为-123 dBm(速度为1.2 Kbit/s),LoRa®为-148 dBm(频率为10.4 kHz时,扩频因子为12)
- 发射器高可编程输出功率,最高+22 dBm
- 发射器低可编程输出功率,最高+15 dBm
- 用于优化匹配、滤波和巴伦的集成无源器件 (IPD) 配套芯片,在一个非常紧凑的解决方案中涵盖了每个封装和主要用例(22 dBm @ 915 MHz、14 dBm @ 868 MHz和17 dBm @ 490 MHz)
- 符合以下射频规定:ETSI EN 300 220、EN 300 113、EN 301 166、FCC CFR 47第15、24、90部分,以及日本的ARIB STD-T30、T-67、T-108等等
- 与LoRaWAN®、Sigfox™、W-MBus等(完全开放式无线片上系统)标准化或专有协议相兼容
- 超低功耗平台
- 1.8 V至3.6 V电源
- -40°C至+105°C温度范围
- 关断模式:31 nA (VDD = 3 V)
- 待机 (+ RTC) 模式:360 nA (VDD = 3 V)
- 停止2 (+ RTC) 模式:1.07 µA (VDD = 3 V)
- 主动模式MCU:< 72 µA/MHz (CoreMark®)
- 主动模式RX:4.82 mA
- 主动模式TX:15 mA @ 10 dBm和87 mA @ 20 dBm (LoRa® 125 kHz)
- 核心
- 32位Arm® Cortex®-M4 CPU
- 在Flash存储器中实现零等待状态运行性能的自适应实时加速器(ART加速器)、主频高达48 MHz,具有MPU和DSP指令集
- 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
- 32位Arm® Cortex®-M4 CPU
- 安全和身份识别
- AES 256位硬件加密
- 真随机数发生器 (RNG)
- 针对读/写操作提供扇区保护(PCROP、RDP和WRP)
- CRC计算单元
- 唯一设备标识符(符合IEEE 802-2001标准的64位UID)
- 96位唯一晶片标识符
- 硬件公钥加速器 (PKA)
- 供电和复位管理
- 高效率的嵌入式SMPS降压转换器
- SMPS至LDO智能开关
- 超级安全的低功耗BOR(欠压复位),有5个可选阈值
- 超低功耗POR/PDR
- 可编程电压检测器 (PVD)
- 带RTC和20x32位备份寄存器的VBAT模式
- 时钟源
- 32 MHz晶振
- TCXO支持:可编程供电电压
- 带校准功能的32 kHz RTC振荡器
- 经工厂调校的16 MHz高速内置RC (± 1 %)
- 内部低功耗32 kHz RC
- 多速低功耗100 kHz至48 MHz内置RC
- 用于CPU、ADC和音频时钟的PLL
- 存储器
- 最大256 KB的Flash存储器
- 最大64KB的RAM
- 20x32位备份寄存器
- 支持USART和SPI接口的自举程序
- 支持OTA(无线)固件更新
- 针对读/写操作提供扇区保护
- 丰富的模拟外设(最低1.62 V)
- 12位ADC 2.5 Msps,硬件过采样时最高16位,转换范围可达3.6 V
- 12位DAC、低功耗采样及保持电路
- 2个超低功耗比较器
- 系统外设
- 用于处理器固件进程同步的信号量
- 控制器
- 2个DMA控制器(每个控制器7个通道),支持ADC、DAC、SPI、I2C、LPUART、USART、AES和定时器
- 2个USART(ISO 7816,IrDA,SPI)
- 1个LPUART(低功耗)
- 2个SPI 16 Mbit/s(其中有1个支持I2S)
- 3个I2C (SMBus/PMBus®)
- 2个16位1通道定时器
- 1个16位4通道定时器(支持电机控制)
- 1个32位4通道定时器
- 3个16位超低功耗定时器
- 1个带有32位亚秒唤醒计数器的RTC
- 1x独立系统定时器
- 1个独立看门狗
- 1个窗口看门狗
- 最多43个I/O、最大耐压为5V
- 开发支持
- 串行线调试 (SWD)、JTAG
- 所有封装均符合ECOPACK2标准
电路原理图
更多产品线信息

特别推荐
Recommended Tools & Software
Recommended documentation
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
HW Models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
7Z | 1.0 | 27 Jan 2021 | 27 Jan 2021 |
System View Description (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 18 Jan 2021 | 18 Jan 2021 |
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 01 Dec 2020 | 01 Dec 2020 |
BSDL files (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 01 Dec 2020 | 01 Dec 2020 |
Board Manufacturing Specifications (5 of 12)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 2.0 | 05 Oct 2023 | 05 Oct 2023 | |
ZIP | 2.0 | 05 Oct 2023 | 05 Oct 2023 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 |
物料清单 (5 of 6)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 2.0 | 05 Oct 2023 | 05 Oct 2023 | |
ZIP | 2.0 | 17 Jun 2022 | 17 Jun 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 |
Schematic Pack (5 of 6)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 05 Oct 2023 | 05 Oct 2023 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 | |
ZIP | 1.0 | 26 Apr 2022 | 26 Apr 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STM32WLE4JCI6 | 批量生产 | UFBGA 73 5x5x0.6 P 0.5 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32WLE4JCI7 | 建议 | - | 工业 | - | |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | 温度(ºC) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Operating Temperature (°C) (min) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STM32WLE4JCI7 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | Internal | - | 1 | 43 | - | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | -40 | 105 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | Internal | - | 1 | 43 | - | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | -40 | - | - | - | |||
STM32WLE4JCI6 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | UFBGA 73 5x5x0.6 P 0.5 mm | Tray | TAIWAN | 5A992.c | NEC | 1 | 3 | 1 | - | Internal | - | 1 | 43 | - | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | -40 | 85 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | Internal | - | 1 | 43 | - | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | -40 | - | - | - |
STM32WLE4JCI6 批量生产