传感器应用需要高精度的测量及强大的信号处理。基于Cortex-M4的STM32F373产品线集成了16位的sigma-delta ADC,使得该器件成为传感器应用的完美之选。

该器件配有:

  • 3个16位sigma-delta ADC、多达21条单通道或11条差分通道、每条通道均具有7种可编程增益
  • 采样率高达1M的12位ADC模块
  • 多达2个比较器
  • 多达3个12位DAC
  • USB FS和CAN 2.0B通信接口

STM32F373的工作电压范围为2.0 ~ 3.6 V。

存储容量范围为64到256K字节,封装为48到100引脚。

×
工具与软件 资源 支持和社区



京ICP备14016349号-2

×