概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

面向三相无刷直流(BLDC)电机的意法半导体STSPIN驱动器,包括三相桥配置的功率驱动器和带有适用于霍尔效应传感器的内置解码逻辑的集成解决方案。

无刷直流电机控制器我们的BLDC电机控制器还配有PWM电流控制器,可通过来自电机或运动控制系统主机(微控制器、DSP或FPGA)的运动指令驱动BLDC电机

除了集成功率MOSFET和相关驱动电路,驱动器还具有防止过热、过电流和欠压情况发生的保护和诊断特性,从而使设计稳定而可靠。

STSPIN三相BLDC电机驱动器IC可提供多种节省空间的散热增强型封装,为各种额定电压和电流范围的电机和运动控制系统提供优化的即用型解决方案

提供交钥匙级的电机控制模块,这些模块具有系统所需的所有功能,例如速度、位置、电流回路执行以及与主设备的实时连接。由于这些模块非常紧凑,它们可以直接安装在永磁同步电机(PMSM)上。

STSPIN产品配备大量评估硬件和软件以及技术文档工具箱,可以帮助电机和运动控制系统的设计者,节约设计时间,以最大限度地缩短(终端产品)上市周期

我们的10年和15年长期供货计划适用于我们的工业级STSPIN电机驱动器。

STSPIN32F0:三相BLDC控制器扩展至高压应用,提供250V和600V选项

意法半导体将基于STM32电机控制器的灵活性拓展至高压应用。四个引脚排列式系统级封装集成一个STM32 Cortex-M0 MCU和高压三相栅极驱动器,并配备嵌入式smartShutDown™。STSPIN32F0高压系列包括:

配备MCU的250V三相驱动器

配备MCU的600V三相驱动器

STSPIN32F0251 STSPIN32F0601
STSPIN32F0252 STSPIN32F0602

Extend the Runtime of Your Battery-Powered Applications

STSW-SPIN002

具有图形用户界面的评估软件,用于STSPIN电机驱动器IC

X-NUCLEO expansion boards and X-CUBE software

X-NUCLEO-IHM06A1

低电压步进电机驱动器扩展板,基于STSPIN220,用于STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN6

STM32Cube的低压步进电机驱动器软件扩展

X-NUCLEO-IHM11M1

用于STM32 Nucleo的低压三相无刷直流电机驱动器扩展板,基于STSPIN230

X-CUBE-SPN11

STM32Cube的低压三相无刷DC电机驱动器软件扩展

X-NUCLEO-IHM12A1

用于STM32 Nucleo的低压双刷DC电机驱动器扩展板,基于STSPIN240

X-CUBE-SPN12

STM32Cube的低压双路有刷DC电机驱动器软件扩展

Other Getting Started Resources

STSW-SPINDISC01

STSPIN探索板固件

STSW-SPIN002

具有图形用户界面的评估软件,用于STSPIN电机驱动器IC

STEVAL-PCC009V2

IBU电机控制和IPS通用接口