MOSFET和IGBT驱动器

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

STDRIVE栅极驱动器是任何开关模式功率转换器中分立功率MOSFET和IGBT以及数字 – 微控制器、DSP和FPG – 或模拟控制器的必要配套组件,它生成必要的电压和电流值,能精确有效地激活工业、消费者、计算机和汽车应用中的功率级。

借助适用于低压或高压(高达1500 V)应用的单桥、半桥和多通道驱动器等产品,意法半导体还提供了电流隔离栅极驱动器IC,满足安全和功能需求,系统级封装(SiP)解决方案集成了高边和低边栅极驱动器和基于MOSFET的功率级,符合更高集成度、更低开发成本的工业市场趋势。

在多数情况下,总有一款STDRIVE适合您的开关模式功率转换器。

STDRIVE配备大量评估硬件和软件以及技术文档工具箱,可以帮助电机和运动控制系统的设计者,节约设计时间,以最大限度地缩短(终端产品)上市周期

特别推荐

MasterGaN rides the new wave of GaN Power

Revolutionizing power engineering and pushing performance beyond ordinary silicon-based solutions with ST’s MasterGaN, industry's first integrated solution with Silicon driver and two GaN power transistors in one package.

 

Extend the Runtime of Your Battery-Powered Applications

STSW-SPIN002

具有图形用户界面的评估软件,用于STSPIN电机驱动器IC

X-NUCLEO expansion boards and X-CUBE software

X-NUCLEO-IHM06A1

低电压步进电机驱动器扩展板,基于STSPIN220,用于STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN6

STM32Cube的低压步进电机驱动器软件扩展

X-NUCLEO-IHM11M1

用于STM32 Nucleo的低压三相无刷直流电机驱动器扩展板,基于STSPIN230

X-CUBE-SPN11

STM32Cube的低压三相无刷DC电机驱动器软件扩展

X-NUCLEO-IHM12A1

用于STM32 Nucleo的低压双刷DC电机驱动器扩展板,基于STSPIN240

X-CUBE-SPN12

STM32Cube的低压双路有刷DC电机驱动器软件扩展

Other Getting Started Resources

STSW-SPINDISC01

STSPIN探索板固件

STSW-SPIN002

具有图形用户界面的评估软件,用于STSPIN电机驱动器IC

STEVAL-PCC009V2

IBU电机控制和IPS通用接口