意法半导体的STSPIN 步进电机驱动器产品范围涵盖相对简单的具有电流控制和相位产生功能的IC,以及更加复杂的解决方案。
这些解决方案在单芯片上整合了使用来自电机或运动控制系统主机 (微控制器、DSP或FPGA)的高级运动指令自主驱动步进电机所需的所有功能。
STSPIN步进电机驱动器可提供多种节省空间的散热增强型封装,为各种额定电压和电流范围的电机和运动控制系统提供优化的即用型解决方案。
意法半导体还提供了一个系统级封装(powerSTEP01),将控制电路和完整的功率级(8个N沟道16 mOhm MOSFET)整合在一个用于紧凑、高功率步进电机应用(85 V和10 A)的QFN封装中。
STSPIN产品配备大量低成本评估硬件和软件以及技术文档工具箱,可以帮助电机和运动控制系统的设计者,节约设计时间,以最大限度地缩短(终端产品)上市周期。
我们的10年和15年长期供货计划惠及工业级STSPIN电机驱动器。
精选 视频
特别推荐
Smooth & silent stepper motor driver
STSPIN820 256 µsteps capable, and 45 V rated stepper motor driver perfectly suits new-generation applications, thanks to:
- Extreme position accuracy and motion smoothness: with up to 1/256 microsteps per full step
- Integration of the PWM control and the power stage made by 500 mΩ RDS(ON) MOSFETs guarantees one of the best performance-cost trade-offs
- Easy step-clock and direction interface
- 7 to 45 V operating voltage for wide range of applications
- Maximum reliability: UVLO, over-current and thermal protections
- Compact 4 x 4 mm QFN makes it the smallest integrated microstepping driver with these ratings
- L6258EP PWM控制的大电流DMOS通用电机驱动器
- L6219R 步进电机驱动器
- STSPIN820 高级256微步集成电机驱动器,带步进时钟和方向接口
- powerSTEP01 系统级封装集成了微步控制器和10 A功率MOSFET
- L6208Q 双极步进电机的L6208 DMOS驱动
- L6258EX PWM控制的大电流DMOS通用电机驱动器
- TEA3718 步进电机驱动器
- STSPIN220 低压步进器电机驱动器
- L6258EA PWM控制的大电流DMOS通用电机驱动器
- L6219DSA 步进电机驱动器,注入控制
- L6506 步进电机电流控制器
- L6258E PWM控制的大电流DMOS通用电机驱动器
- L6219 步进电机驱动器
- L6470 采用运动引擎和SPI的完全集成微步进电机驱动器
- L6228Q 双极步进电机的L6208 DMOS驱动
- L297 步进电机控制器
- L6258 PWM控制的大电流DMOS通用电机驱动器
- L6208 双极步进电机的L6208 DMOS驱动
- L6228 双极步进电机的L6208 DMOS驱动
- L6482 采用运动引擎和SPI的完全集成微步进电机驱动器
- L6472 采用运动引擎和SPI的完全集成微步进电机驱动器
- L6474 高达16微步的步进电机驱动器,具有SPI和高级电流控制
- L6480 采用运动引擎和SPI的完全集成微步进电机驱动器