产品概述
描述
STSPIN32F025x系统级封装是一个集成度很高的解决方案,用于驱动三相应用,帮助设计人员减少PCB面积和整体物料成本。
它内嵌的STM32F031x6x7采用一个ARM® 32位Cortex®-M0 CPU和一个250 V三半桥栅极驱动器,能够驱动N沟道频率MOSFET或IGBT。
比较器集成了先进的SmartSD功能,确保快速有效地防止过载和过流故障发生。
同时集成了高压自举二极管,以及上下驱动部分的防交叉传导、死区和UVLO保护功能,防止电源开关在低效率或危险条件下工作。低侧和高侧之间的匹配时延保证脉冲不失真。
集成式MCU能够执行FOC、6步无传感器激励和其它高级驱动算法,包括速度控制环。
-
所有功能
- 三相栅极驱动器
- 高压导轨达250 V
- 驱动器电流能力:STSPIN32F0251 - 200/350 mA 拉/灌电流;STSPIN32F0252 - 1/0.85 A 拉/灌电流
- dV/dt瞬态抗扰度±50 V/ns
- 栅极驱动电压范围:9V 至20V
- 32 位 ARM® Cortex®-M0 内核:
- 时钟频率高达 48 MHz
- 4-kByte(字节)SRAM(静态随机存取存储器),具有 HW (硬件)奇偶校验
- 32-kByte(字节)闪存存储器,带有用于写入/读出保护的可选字节
- 21个通用I/O端口(GPIO)
- Up to 48 MHz clock frequency
- 4-kByte SRAM with HW parity
- 32-kByte Flash memory with option bytes
- used for write/readout protection
- 6个通用定时器
- 12位ADC转换器(多达10个通道)
- I2C、USART和SPI 接口
- 面向所有通道的匹配传播时延
- 集成自举二极管
- 过流保护比较器
- UVLO、互锁和死区功能
- 智能关断(smartSD)功能
- 可置于待机模式,以减少功耗
- 通过 SWD 支持片上调试功能
- 更宽的温度范围:-40°C 至 +125°C
- Extended temperature range: -40 to +125 °C
- Package:
- TQFP 10x10 64L pitch 0.5 Creepage 1.2 mm
- QFN 10x10 72L pitch 0.5 Creepage 1.8 mm
- 三相栅极驱动器
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STSPIN32F0251 | 批量生产 | TQFP 64 10x10x1.0 | 工业 | Ecopack2 | |
STSPIN32F0251Q | 批量生产 | VFQFPN 10X10X0.95 72L PITCH 05 | 工业 | Ecopack2 | |
STSPIN32F0251QTR | 批量生产 | VFQFPN 10X10X0.95 72L PITCH 05 | 工业 | Ecopack2 | |
STSPIN32F0251TR | 批量生产 | TQFP 64 10x10x1.0 | 工业 | Ecopack2 |
STSPIN32F0251Q
Package:
VFQFPN 10X10X0.95 72L PITCH 05Material Declaration**:
STSPIN32F0251QTR
Package:
VFQFPN 10X10X0.95 72L PITCH 05Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STSPIN32F0251TR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | 3A991.a.2 | NEC | Tape and Reel | TQFP 64 10x10x1.0 | -40 | 125 | TAIWAN | | ||
STSPIN32F0251Q | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | 3A991.a.2 | NEC | Tray | VFQFPN 10X10X0.95 72L PITCH 05 | -40 | 125 | THAILAND | | ||
STSPIN32F0251 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | 3A991.a.2 | NEC | Tray | TQFP 64 10x10x1.0 | -40 | 125 | TAIWAN | | ||
STSPIN32F0251QTR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | 3A991.a.2 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 10X10X0.95 72L PITCH 05 | -40 | 125 | THAILAND | |
STSPIN32F0251Q 批量生产
STSPIN32F0251QTR 批量生产