产品概述
描述
STSPIN830是一款紧凑型三相电机驱动器,适合磁场定向控制FOC方案。它集成于一个非常小的4 x 4 mm QFN封装,含有控制逻辑及完善保护、低 RDSon的三相半桥功率级。
通过专用的MODE输入引脚,器件可以自由决定是通过6个输入(控制每个MOSFET)或更常见的3个PWM直接驱动输入来驱动它。
STSPIN830支持单电阻或三电阻电流采样架构,并基于用户设置的参考电压和关断时间来实现PWM电流控制。
可以强制器件处于低功耗状态,从而将总电流消耗降低45μA以下。
与STSPIN系列的所有其他器件一样,STSPIN830集成了一整套功率级保护功能(非耗散性过流,热关断,短路,欠压锁定和互锁),使其成为新一波高要求工业应用的解决方案。
-
所有功能
- 工作电压为7至45 V
- 最大输出电流1.5 Arms
- RDSon(HS) + LS = 1 Ω(典型值)
- 支持单个和三个电阻采样电流架构
- 可调OFF时间的电流控制
- 基于外部电阻的电流检测
- 灵活的驱动方法,用户可在6个输入(高侧和低侧独立驱动)和3个输入(直接PWM驱动)之间进行设置
- 由于三电阻采样电流拓扑支持,实现更好的FOC
- 全面保护措施:
- 无损过流保护
- 短路保护
- 欠压锁定
- 热关机
- 互锁功能
- 待机电流消耗低
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STSPIN830 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | TFQFPN 24L 4X4X1.05 | -40 | 150 | PHILIPPINES | |