产品概述
描述
STSPIN840是一款紧凑型直流有刷电机驱动器,能够同时驱动两个双向直流有刷电机。它采用非常小的4 x 4 mm QFN封装,集成了控制逻辑和完善保护的低RDSon 双全桥功率级。
借助专用的PARALLEL输入引脚,可以启用并行模式功能,将器件转换为等效且功能更强大的单个全桥,能够以500 mΩ的等效HS + LS RDSon提供高达 3Arms 的电流。
STSPIN840基于用户设置的参考电压和关断时间值,嵌入两个独立的PWM电流控制器(每个全桥一个)。
可以强制器件处于低功耗状态,从而将总电流消耗降低45μA以下。
与STSPIN系列的所有其他器件一样,STSPIN840集成了一整套功率级保护(非耗散性过流,热关断,短路和欠压锁定),使其成为新一波高要求工业应用的解决方案。
-
所有功能
- 工作电压为7至45 V
- 最大输出电流1.5 Arms
- RDSon(HS) + LS = 1 Ω(典型值)
- 可调OFF时间的电流控制
- 基于外部电阻的电流检测
- 全面保护措施
- 无损过流保护
- 短路保护
- 欠压锁定
- 热关机
- 并联运行模式实现单全桥配置,输出IRMS = 3 Arms 和 RDSon HS + LS = 500 mΩ typ.
- 待机电流消耗低
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STSPIN840 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | TFQFPN 24L 4X4X1.05 | -40 | 150 | PHILIPPINES | |