产品概述
描述
ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC设备为NFC RFID标签,分别提供4 Kbit、16 Kbit和64 Kbit的电可擦除可编程存储器(EEPROM)。ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC提供两个接口。第一个为I2C串行链路,可通过直流电源操作。第二个为RF链路,当ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC作为非接触式存储器时激活,该存储器通过接收到的电磁波载波供电。 在I2C模式中,ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC用户存储器分别最多包含512字节、2048字节、8192字节,可分为4个灵活的受保护区域。在RF模式中,根据ISO/IEC 15693或NFC forum type 5的建议,ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC用户存储器分别最多包含128个、512个和2048个4字节数据块,可分为4个灵活的受保护区域。
得益于256位易失性缓冲区(也称为信箱),ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC支持RF和接触世界之间的快速传输模式。此外,ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC的GPO引脚提供了数据,以便向接触世界通知传入事件,如RF场检测、正在进行的RF活动或信箱信息可用性。当外部条件允许时,还支持能量捕获功能。
所有相关器件(ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC)以下简称为ST25DVxxKC。
-
所有功能
- I2C接口
- 二线I2C串行接口支持1MHz协议
- 单供电电压:1.8V到5.5V
- 多字节写入编程(最多256个字节)
- 可配置I2C从地址
- 非接触接口
- 基于ISO/IEC 15693
- 经NFC Forum认证的NFC Forum Type 5标签
- 支持所有ISO/IEC 15693调制、编码、子载波模式和数据速率
- 高达53 kbit/s的自定义快速读取访问
- 单个和多个数据块读取(与Extended指令相同)
- 单个和多个数据块写入(最多4个)(与Extended指令相同)
- 内部调谐电容:28.5 pF
- 存储器
- 高达64 Kb的EEPROM(取决于版本)
- I2C接口访问字节
- RF接口访问块(4字节)
- 写时间:
- 通过I2C:1-16字节通常需要5ms
- 通过RF:1个块通常5 ms
- 数据保存:40年
- 写循环可擦写次数:
- 25 °C下100万次写循环
- 60万次写循环(85 °C时)
- 50万次写循环(105 °C时)
- 40万次写循环(125 °C时)
- 快速传输模式
- I2C和RF接口之间的快速数据传输
- 半双工256字节专用缓冲区
- 能量捕获
- 为外部组件供电的模拟输出引脚
- 数据保护
- 用户存储器:1至4个可配置区域,在RF中通过三个64位密码,在I2C中通过一个64位密码实施读和/或写保护
- 系统配置:通过RF中的64位密码和I2中的64位密码实现写保护
- GPO
- 可以为多个RF事件(场变化、存储器写入、活动、快速传输结束、用户设置/复位/脉冲)和I2C事件(存储器写入完成、射频开关关闭)配置中断引脚
- 漏极开路或CMOS输出(取决于版本)
- RF 管理
- 通过I2C主机控制器启用/禁用RF命令解释器
- I2C优先级:立即从I2C断开射频开关
- 温度范围
- 范围 6:
- -40 °C至85 °C
- 范围 8:
- 从-40 °C至85 °C(仅限UDFPN8和UFDFPN12)
- 从-40 °C至125 °C(仅限SO8N和TSSOP8,使用RF接口时,最高温度为105 °C)
- 范围 6:
- 封装
- 8引脚和12引脚封装
- ECOPACK2(符合RoHS标准)
- I2C接口
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ST25DV16KC-IE6C3 | 预览 | UFDFPN 8 2x3x0.6 | 工业 | Ecopack2 | |
ST25DV16KC-IE6S3 | 批量生产 | SO8 | 工业 | Ecopack2 | |
ST25DV16KC-IE6T3 | 批量生产 | TSSOP-8L | 工业 | Ecopack2 | |
ST25DV16KC-IE8C3 | 预览 | UFDFPN 8 2x3x0.6 | 工业 | Ecopack2 | |
ST25DV16KC-IE8S3 | 批量生产 | SO8 | 工业 | Ecopack2 | |
ST25DV16KC-IE8T3 | 批量生产 | TSSOP-8L | 工业 | Ecopack2 | |
ST25DV16KC-JF6D3 | 批量生产 | UFDFPN 12L 3X3X0.55 Pitch 0.50 | 工业 | Ecopack2 | |
ST25DV16KC-JF8D3 | 批量生产 | UFDFPN 12L 3X3X0.55 Pitch 0.50 | 工业 | Ecopack2 | |
ST25DV16KC-IE6C3
Package:
UFDFPN 8 2x3x0.6Material Declaration**:
ST25DV16KC-IE6T3
Package:
TSSOP-8LMaterial Declaration**:
ST25DV16KC-IE8C3
Package:
UFDFPN 8 2x3x0.6Material Declaration**:
ST25DV16KC-JF6D3
Package:
UFDFPN 12L 3X3X0.55 Pitch 0.50Material Declaration**:
ST25DV16KC-JF8D3
Package:
UFDFPN 12L 3X3X0.55 Pitch 0.50Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
ST25DV16KC-IE8S3 | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO8 | -40 | 125 | CHINA | | ||
ST25DV16KC-IE6T3 | 5 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | TSSOP-8L | -40 | 85 | CHINA | | ||
ST25DV16KC-IE6C3 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | UFDFPN 8 2x3x0.6 | -40 | 85 | PHILIPPINES | | ||
ST25DV16KC-IE6S3 | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO8 | -40 | 85 | CHINA | | ||
ST25DV16KC-JF6D3 | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | UFDFPN 12L 3X3X0.55 Pitch 0.50 | -40 | 85 | PHILIPPINES | | ||
ST25DV16KC-IE8T3 | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | TSSOP-8L | -40 | 125 | CHINA | | ||
ST25DV16KC-IE8C3 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | UFDFPN 8 2x3x0.6 | -40 | 85 | PHILIPPINES | | ||
ST25DV16KC-JF8D3 | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | UFDFPN 12L 3X3X0.55 Pitch 0.50 | -40 | 125 | PHILIPPINES | |