产品概述
描述
ST25R3916B和ST25R3917B是高性能NFC通用设备,它支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡模拟模式(在适用的情况下)。 该NFC IC针对POS终端应用进行了优化,完全符合EMVCo 3.1a模拟和数字标准,即使在恶劣的条件(天线周围有嘈杂的LCD显示器)下也能实现快速的EMVCo认证周期。ST25R3916B器件包括高级模拟前端(AFE)和高度集成的数据成帧系统,可用于ISO 18092被动和主动发起设备、ISO 18092被动和主动目标、NFC-A/B (ISO 14443A/B)读卡器(包括更高比特率)、NFC-F (FeliCa™)读卡器、NFC-V (ISO 15693)读卡器(高达53 kbps)、NFC-A / NFC-F卡仿真。与ST25R3916B相比,ST25R3917B提供简化版的特性与功能
AFE和数据打包系统的特殊Stream和Transparent模式用以在读卡器或卡仿真模式下实现其他自定义协议。
ST25R3916B和ST25R3917B具有高射频输出功率,可直接高效地驱动天线。
ST25R3916B和ST25R3917B包含多种功能,使其特别适用于低功耗应用。可通过对天线信号进行幅度或相位测量来检测卡片是否存在。它们还包含了一个低功耗RC振荡器和唤醒定时器,可用来在选定时间周期后自动唤醒ST25R3916B和ST25R3917B,以及使用一种或多种低功耗检测技术(相位或幅度)来检查卡片是否存在。
ST25R3916B和ST25R3917B的设计具有较宽的电源电压范围(-40°C至+105°C为2.6至5.5 V,-20°C至+105°C为2.4至5.5 V)和较宽的外围IO电压范围(1.65至5.5 V)。
得益于具有高射频输出功率、低功耗模式和宽供电范围,这些器件非常适合基础设施NFC应用。
-
所有功能
- 工作模式
- 读卡器/写卡器
- 卡模拟
- 有源和无源点对点
- RF通信
- 符合EMVCo® 3.1a模拟和数字标准
- NFC-A / ISO14443A,高达848 kbit/s
- NFC-B / ISO14443B,高达848 kbit/s
- NFC-F / FeliCa™,高达424 kbit/s
- NFC-V / ISO15693,高达53 kb/s
- NFC-A / ISO14443A(106 kbit/s)和NFC-F / FeliCa™(212/424 kbit/s)卡模拟
- 有源和无源点对点发起方和目标模式,高达424 kbit/s
- 低级模式实现了兼容MIFARE Classic®或其他自定义协议
- 关键特性
- 动态功率输出(DPO)控制场强度,以保持在给定限制内
- 主动波束成形(AWS)减少过冲和下冲
- 噪声抑制接收器(NSR)可在噪声环境中进行接收
- 通过可变电容进行自动天线调谐(AAT)
- 集成兼容EMVCo® 3.1a的EMD处理
- 自动增益控制和静噪功能,可最大化SNR
- 低功耗NFC被动和被动目标模式
- 可调ASK调制深度,从0到82%
- 集成稳压器,以提升系统PSRR
- AM/PM和I/Q解调器,提供基带通道总和或自动通道选择功能
- 可驱动两根独立的单端天线
- 测量天线电压振幅和相位、RSSI、片上电源和稳压值
- 外部通信接口
- 512字节FIFO
- 串行外设接口(SPI),高达10 Mbit/s
- I2C,高达400 kbit/s(快速模式下),1 Mbit/s(极速模式下)及3.4 Mbit/s(高速模式下)
- 电气特性
- 宽电源电压和环境温度范围(-40°C至+105°C为2.6至5.5 V,-20°C至+105°C为2.4至5.5 V)
- 宽电源电压范围:1.65至5.5 V
- 石英振荡器,使用27.12 MHz晶振,可快速启动
- 工作模式
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
ST25R3917B-AQWT | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKS | -40 | 125 | THAILAND | |
ST25R3917B-AQWT 批量生产
封装:
VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKS
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-