-
ST25R3920是一种汽车级高性能NFC通用器件,它支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡仿真模式。
ST25R3920完全符合CCC(车联网联盟)数字钥匙规范,可满足门把手或中控台等区域的汽车出入/启动应用要求,并具有配对或NFC卡保护以及Qi充电器等附加功能。该器件非常稳健,在降低电磁辐射的同时具有抗噪声能力,即使在恶劣条件下也能正常工作,从而使认证更加容易。
该器件包括高级模拟前端(AFE)和高度集成的数据成帧系统,可用于ISO 18092被动和主动发起设备、ISO 18092被动和主动目标、NFC-A/B (ISO 14443A/B)读卡器(包括更高比特率)、NFC-F (FeliCa™)读卡器、NFC-V (ISO 15693)读卡器(高达53 kbps)和NFC-A / NFC-F卡模拟。
AFE和成帧系统的特殊Stream和Transparent模式可在读卡器或卡模拟模式下实现其他自定义协议。
ST25R3920具有高射频功率和动态功率输出,可直接高效驱动天线,即使门把手中常见的天线尺寸很小,也能实现较大的相互作用距离。该器件包含附加功能,使其特别适用于低功耗应用。通过执行天线信号幅度或相位的测量来提供低功耗检卡,同时将功耗降至最低。另外,它包含一个低功耗电容传感器用于检卡,而无需开启读卡器场。
ST25R3920的设计具有较宽的电源电压范围(-40°C至+105°C为2.6至5.5 V,-20°C至+105°C为2.4至5.5 V)和较宽的外围IO电压范围(1.65至5.5 V)。
该器件凭借高射频输出功率、低功耗模式、宽电源范围和AEC-Q100 2级认证的完美结合,成为汽车应用的理想选择。主要特性
- AEC-Q100认证
- 工作模式
- 读卡器/写卡器
- 卡仿真
- 有源和无源点对点
- RF通信
- EMVCo™ 3.0 模拟和数字标准
- NFC-A / ISO14443A,高达848 kbit/s
- NFC-B / ISO14443B,高达848 kbit/s
- NFC-F / FeliCa™,高达424 kbit/s
- NFC-V / ISO15693,高达53 kb/s
- NFC-A / ISO14443A和NFC-F / FeliCa™卡仿真
- 有源和无源点对点发起方和目标模式,高达424 kbit/s
- 低位模式实现了兼容MIFARE Classic®或其他自定义协议
- 主要特性
- 动态功率输出(DPO)控制场强度,以保持在给定限制内
- 激活波束成形(AWS)减少过冲和下冲
- 噪声抑制接收器(NSR)可在噪声环境中进行接收
- 通过可变电容进行自动天线调谐(AAT)
- 集成兼容EMVCo 3.0的EMD处理
- 自动增益控制和静噪功能,可最大化SNR
- 低功耗电容和感应卡检测
- 低功耗NFC被动和被动目标模式
- 可调ASK调制深度,从5到40%
- 集成稳压器,以提升系统PSRR
- AM/PM和I/Q解调器,提供基带通道求和或自动通道选择功能
- 可驱动两根独立的单端天线
- 测量天线电压振幅和相位、RSSI、片上电源和稳压值
- 外部通信接口
- 512字节FIFO
- 串行外设接口(SPI),高达5 Mbit/s
- I2C,高达400 kbit/s(快速模式下),1 Mbit/s(极速模式下)及3.4 Mbit/s(高速模式下)
- 电气特性
- 宽电源电压和环境温度范围(-40°C至+105°C为2.6至5.5 V,-20°C至+105°C为2.4至5.5 V)
- 宽电源电压范围:1.65至5.5 V
- 石英振荡器,使用27.12 MHz晶振,可快速启动
All resources
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
28 May 2020 |
28 May 2020
|
应用手册 (5 of 6)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
24 Aug 2020 |
24 Aug 2020
|
|||
24 Apr 2020 |
24 Apr 2020
|
|||
24 Aug 2020 |
24 Aug 2020
|
|||
06 Nov 2020 |
06 Nov 2020
|
|||
11 Jan 2021 |
11 Jan 2021
|
|||
17 Aug 2020 |
17 Aug 2020
|
勘误手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
02 Oct 2020 |
02 Oct 2020
|
简报 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Nov 2020 |
09 Nov 2020
|
宣传册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
12 Jun 2020 |
12 Jun 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ST25R3920-AQWT |
批量生产
|
VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKS | 汽车应用 | Ecopack2 |
|
ST25R3920-AQWT
Package:
VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKSMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
ST25R3920-AQWT | 2 distributors | Buy Direct |
批量生产
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | VFQFPN 5X5X1 32L WETTABLE FLANKS | -40 | 85 | THAILAND | 3.5 / 1k |