产品概述
描述
在840-960 MHz UHF频段,ST25RU3993 RAIN® (UHF) RFID读卡器设备提供多协议支持,并与ISO18000-62 & -63、ISO29143和GS1的EPC UHF Gen2空中接口协议兼容。它包括一个片上VCO和一个功率放大器,可提供一整套RFID功能,包括密集读写器模式(DRM)功能,并能支持跳频、低电平传输编码、低电平解码、数据成帧和CRC校验。 ST25RU3993可以极低功率运行,这使其适用于便携式和电池供电的设备,如手机。ST25RU3993采用7x7 mm QFN封装,具有很高的灵敏度,并能抵抗天线反射和自干扰的影响。这对于移动应用和嵌入式应用非常重要,在这些应用中天线设计常受到成本或尺寸的限制。其高灵敏度使得终端产品在使用更简单更便宜的天线时,也能实现其所需的读取范围,从而可以降低整个系统成本。
由于其高度集成性,ST25RU3993仅需一个外部8位微控制器即可创建完整的RFID读写器系统,因此无需复杂的RFID协处理器。
-
所有功能
- 供电电压范围为3.0至3.6 V
- 有限工作电压可低至2.7 V
- 最大PA供电电压为4.3 V
- 外设I/O电源范围为1.65至5.5 V
- 协议支持:
- ISO 18000-6C(EPC Class1 Gen2)
- ISO 29143(移动RFID的空中接口)
- 直接模式的ISO 18000-6A/B
- DRM:用于M4和M8的250 kHz和320 kHz滤波器
- 集成电源稳压器
- 支持跳频
- ASK或PR-ASK调制
- 自动I/Q选择
- 采用8位线性RSSI的标签跟踪相位位
- 温度范围:-40 °C至85 °C
- 48引脚QFN(7x7x0.9 mm)封装
- 标签读取速度最快可达到700*标签/秒(16位标签EPC长度)
- 供电电压范围为3.0至3.6 V
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
ST25RU3993-BQFT | 5 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 48 7x7x1.0 | -40 | 85 | PHILIPPINES | |