ST25TN512

批量生产
Design Win Education Education

具有512bit EEPROM的NFC Forum Type 2标签IC

下载数据手册

产品概述

描述

ST25TN512和ST25TN01K器件是具有TruST25数字签名、增强型NDEF,以及隐私功能的NFC Forum Type 2标签IC。

射频接口符合ISO/IEC 14443-2和14443-3 Type A标准,以及NFC Forum Type 2标签规范。由于其内部调谐电容以及从射频场收集运行功率的能力(由NFC读卡器提供),该器件只需使用天线而无需借助额外组件。

嵌入式电可擦除可编程存储器(EEPROM)可以写入符合NFC Forum规范的NDEF消息,为所有支持NFC功能的手机提供原生触碰读取能力。

增强型NDEF功能允许标签响应动态NDEF消息,无需用户修改EEPROM。

TruST25数字签名有助于打击假冒行为。

Kill功能通过简单的软件程序让标签永久静默,从而保护用户隐私。

在本文档中,术语ST25TN可与ST25TN512或ST25TN01K互换。

  • 所有功能

    • 包含意法半导体先进的专利技术
    • 非接触接口
      • 完全符合NFC Forum Type 2标签和ISO/IEC 14443 Type A规范
      • 由13.56 MHz发射器场供电
      • 数据传输速率106 kbits/s
      • 支持防冲突功能,用于同时管理场中的多个标签
      • 获得Android™和iOS™手机原生支持
      • 内部调谐电容50 pF
    • 存储器
      • 高达208字节(1664位)专门用于用户内容
      • 可由四字节块访问
      • 支持NFC Forum NDEF格式
      • 增强NDEF(上下文自动NDEF消息)
      • + 85°C下10万次写循环
      • 数据保存期限:+ 55°C下40年
    • 产品识别及保护
      • 7字节唯一标识符
      • TruST25数字签名
      • 3位数的唯一输入码
      • NFC Forum T2T块级别的永久写入锁定
    • 隐私保护
      • 可配置kill模式永久停用标签
    • 温度范围
      • -40°C/ +85°C
    • 交付形式
      • 5引脚封装,ECOPACK2(符合RoHS标准)
      • 已切割凸起无墨晶圆

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

NFC/RFID Calculators

Choose design tool:

NFC Inductance

Input geometry and substrate properties
Get antenna impedance

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - ST25TN512

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
ST25TN512-AFG5
批量生产
GOLD BUMPED DICE 工业 N/A

ST25TN512-AFG5

Package:

GOLD BUMPED DICE

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

GOLD BUMPED DICE

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A
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
温度(ºC) Budgetary Price (US$)*/Qty
Country of Origin
ESample Max Qty
Free Samples
最小值
最大值
ST25TN512-AFG5 Available at distributors

经销商的可用性 ST25TN512-AFG5

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Not Applicable GOLD BUMPED DICE - -

TAIWAN

-

ST25TN512-AFG5 批量生产

封装:
GOLD BUMPED DICE
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

ST25TN512-AFG5

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Not Applicable

Operating Temperature (°C)

Min:

-

Max:

-

Country of Origin:

TAIWAN

ESample Max Qty:

-

Free Samples:

No

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商