产品概述
描述
ST25TV02KC和ST25TV512C器件为NFC / RFID标签IC,具有“增强型NDEF”功能、篡改检测接口以及保护客户隐私的特定模式。
“增强型NDEF”特性是一种内容自动关联NDEF信息服务,允许标签响应动态内容,无需最终用户显式更新EEPROM。
篡改检测接口仅在ST25TV02KC-T器件上可用。该接口在ST25TV02KC‑A和ST25TV512C器件上不可用。
ST25TV02KC和ST25TV512C器件具有TruST25生成的数字签名(一套软件和流程),以证明芯片在克隆检测中的来源,嵌入具有60年数据保存期的可配置EEPROM,且可从13.56 MHz远程RFID读取器或NFC电话进行操作。
非接触式接口符合ISO/IEC 15693标准和NFC Forum Type 5标签。
-
所有功能
- 包括意法半导体最先进的专利技术
- 非接触接口
- 符合ISO/IEC 15693标准
- 经NFC Forum认证的NFC Forum Type 5标签
- 支持所有ISO/IEC 15693调制、编码、副载波模式和高达26 Kbit/s的数据速率
- 单块读写,多块读取
- 内部调谐电容:23 pF或99.7 pF
- 存储器
- 高达2560位(320字节)的EEPROM
- 可由四字节块访问
- RF写入时间:1个块通常5 ms
- 数据保存期:55°C下60年
- 最小耐久性:100k写入周期
- 3位数的唯一输入码
- 增强NDEF(上下文自动NDEF消息)
- 数据保护
- 用户存储器可在一个或两个区域中配置:
- 在单区域模式下,可通过一个64位密码保护访问
- 在灵活的双区域模式下,可通过两个32位密码保护访问
- 系统配置:通过32位密码保护访问
- 特定用户区块永久写入锁定
- 用户区域级别临时写入锁定
- 特定系统配置块永久写入锁定
- 用户存储器可在一个或两个区域中配置:
- 产品识别及保护
- 密码功能:封面编码、恢复、失败尝试计数器
- 篡改检测功能可存储打开/重新密封的事件
- TruST25数字签名
- 隐私
- 可配置kill模式永久停用标签
- 具有可配置响应功能的不可追踪模式
- 温度范围
- 从- 40至85 °C
- 封装
- 5引脚封装,ECOPACK2(符合RoHS标准)
- 凸圆片和锯圆片
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
NFC/RFID Calculators
NFC Inductance
Start your design with the ST25TV512C now
xwith our eDesignSuite online design aid utilities and simulation tools.
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ST25TV512C-AFF3 | 批量生产 | 75UM GOLD BUMPED DICE | 工业 | N/A | |
ST25TV512C-AFF9 | 批量生产 | 75UM GOLD BUMPED DICE | 工业 | N/A | |
ST25TV512C-AFG3 | 批量生产 | GOLD BUMPED DICE | 工业 | N/A | |
ST25TV512C-AFG9 | 批量生产 | GOLD BUMPED DICE | 工业 | N/A |
ST25TV512C-AFG3
Package:
GOLD BUMPED DICEMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
ST25TV512C-AFF3 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Not Applicable | 75UM GOLD BUMPED DICE | -40 | 85 | TAIWAN | | ||
ST25TV512C-AFF9 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Not Applicable | 75UM GOLD BUMPED DICE | -40 | 85 | TAIWAN | | ||
ST25TV512C-AFG9 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Not Applicable | GOLD BUMPED DICE | -40 | 85 | TAIWAN | | ||
ST25TV512C-AFG3 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Not Applicable | GOLD BUMPED DICE | -40 | 85 | TAIWAN | |