无论处理器的功率是高是低,Altia DeepScreen都能为其提供支持,并生成经过优化的纯净C源代码,以充分优化利用硬件资源。
Altia DeepScreen支持提供出色的性能和非常小的占用空间。此外,由于Altia可以快速生成代码,您的团队可以在真实环境中的硬件上测试自己的GUI,以进一步证明产品的用户体验。
特性:
- 自动C源代码生成使Altia Design适合图形对象和简化认证。
- 支持多种图形通道,既有OpenGL ES 2.0、OpenVG Lite和软件渲染,也有专用的GPU
- 拥有必要的动画对象绘制逻辑(适当的尺寸、位置、颜色等),并能在部分屏幕需要更新时选择性地刷新对象。
- 通过对象中的鼠标/键盘/触摸/计时器刺激,生成的代码也可以为该行为创建逻辑,并直接转换为C代码。
- 植入已生成代码中的简单程序化界面允许更改动画状态值。
- 简单的界面允许特定于硬件目标的鼠标、触摸板和/或按键事件处理程序将信息传递给该逻辑。
- 占用空间小的高效代码,在任何硬件上都能实现优化的片上性能
- 代码可以在从低端到高端的产品之间复用
- 兼容商用RTOS、Linux、Android操作系统,也可完全脱离操作系统使用
支持的器件 | STM32F4,STM32F7,STM32H7,STM32L4,STM32MP1 |
工具类型 | Code Generators |
地点 |
Served Countries:
全球