定制化电子器件开发:我们精通嵌入式电子器件设计的所有方面,包括高速数字板和FPGA、高性能DDR3和DDR4内存子系统、多GHz SERDES通道、精密模拟、功率转换、低功耗/无线、PCB和柔性电路布局。
嵌入式软件和固件开发:我们的固件/软件服务包括开发大量的客户端-服务器架构和协议、裸片解决方案、基于Linux以及基于其他领先RTOS的平台、设备驱动程序和板级支持包。
其丰富的最终应用场景包括:
- 电池管理和单元电压监测
- 电机和运动控制
- 成像
- 铁路信号传递
- 井下传感器系统
- 医疗超声系统。
主机软件 - 开发基于GUI的应用(用于PC端和移动端)。
FPGA开发 - 在开发基于FPGA的高性能解决方案方面,我们拥有丰富的经验。IP模块专业知识包括数千兆SERDES、PCIe Gen3、DDR3/4、MicroBlaze、Nios。
机电系统设计和集成
地点 |
Served Countries:
北美, 欧洲